Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?
Võimaldage oma jätkusuutlikkusele

Õhuisolatsiooniga jaotusseadmed esmase jaotuse jaoks

NXAIR M 24 kV, kuni 25 kA

  • 24 kV, kuni 25 kA nimiväärtus
  • Ideaalne toiteallikaks, infrastruktuuriks, tööstusrakendusteks
  • Kompaktne, vähese hooldusega, keskkonnasäästlik

NXAIR 50kA

  • Kuni 17,5 kV, 50 kA, kuni 4000 A
  • Tõestatud keerukate võrkude ja suure lühisevõimsuse jaoks
  • Generaatori kaitselüliti rakendused kuni 15 kV
  • Kompaktne, usaldusväärne, kulutõhus elutsükkel

NXAIR

  • Kuni 17,5 kV, 40 kA, kuni 4000 A
  • Toiteallikate, tööstuse, avamere rakenduste jaoks
  • Maksimaalne ohutus, operaatorisõbralik
  • Suurepärane väärtus, madalad elutsükli kulud

NXAIR C

  • Kuni 24 kV, 25 kA, kuni 2000 A
  • Teenuse järjepidevuse kategooria LSC2
  • Kompaktne jalajälg, paindlik rõhu vähendamine
  • Vähese hooldusega, keskkonnasõbralik

NXAIR H

  • Kuni 36 kV
  • Tõestatud toiteallikas, tööstuses ja infrastruktuuris
  • Minimaalne hooldus, tagab katkematu töö
ESILE TÕSTETUD VÕIMALUSED

Toote teave - NXAirS

NXAirS 550+

NXAirS 550+ on kompaktne 12 kV keskpinge õhuisolatsiooniga jaotusseade, mille laius on maksimaalselt 550 mm paneeli kohta. Sisaldab kuni 1250A söötur ja 2500A siini voolu, 31,5kA lühiseade ja IAC A FLR klassifikatsiooni. Selle optimeeritud disain vähendab paigaldusruumi ja ehituskulusid, võimaldades samal ajal paindlikku kombineerimist teiste NXairs-seadmetega.

Siemens tootereklaam, millel on elegantne ja kaasaegne sinise ja valge värviskeemiga seade.

NXAIRs 12 kV

NXAirS 12 kV on modulaarne, kompaktne keskpinge õhuisolatsiooniga jaotusseade, mille laius on vähemalt 550 mm paneeli kohta. Toetab kuni 4000A söötja- ja siinivoolu, 40kA lühiseid ja IAC A FLR 40kA-1s klassifikatsiooni. Selle ruumisäästlik disain vähendab paigalduskulusid, võimaldades samal ajal paindlikku kombineerimist teiste NXairs-seadmetega parema funktsionaalsuse tagamiseks.

Sileda disaini ja metallilise viimistlusega Siemens NX Air S masina vasakpoolne vaade.

NXairs 24 kV

NXAirS 24kV tagab eluea jooksul suure kättesaadavuse meie õrna disaini ja süstemaatilise tootmise kaudu. Seda saab kasutada süsteemis kuni 24kV, 3150A, 31,5kA. See on tehases kokku pandud, metallist suletud ja tüübi testitud vastavalt standardile IEC 62271-200/GB3906.

Sinise ja valge värviskeemiga Siemens NX Air S-24kV süsteem.

NXAIRs 40,5 kV

Meie NXAirS 40.5kV on silmapaistev usaldusväärsus ka ebasoodsates tingimustes ja ülim ohutus. Seda saab kasutada süsteemis kuni 40,5kV, 3150A, 31,5kA. See on tehases kokku pandud, metallist suletud ja tüübi testitud vastavalt standardile IEC 62271-200/GB3906.

Siemens NX Air S 40,5 kV elektrialajaam suure trafo ja erinevate elektriliste komponentidega.

Korduma kippuvad küsimused