NXAIRi õhuisolatsiooniga keskpinge jaotusseadmed tagavad tänapäevase elektrijaotuse ohutuse, töökindluse ja jätkusuutlikkuse. Kasutades SF6 asemel looduslikku õhku, kõrvaldab see kasvuhoonegaasid ja lihtsustab ringlussevõtu. Keskkonnavastutuse alal Siemens Ecotech sertifitseeritud NXAIR vastab standarditele IEC 62271-200 ning pakub tugevat kaarerikete ohjeldamist, ühendatud toiminguid ja rõhuvähendust maksimaalse kaitse tagamiseks. Digitaalse jälgimise, vaakumkaitselülitite ja pikkade hooldusintervallidega vähendab see elutsükli kulusid, tagades samal ajal kõrge kättesaadavuse. Täiustatud väikese võimsusega instrumentide trafodega (LPIT) - tuleviku tehnoloogia -, mis integreerib IEC 61869 nõuetele vastavad andurid ja SIPROTEC 5 releed täiustatud digitaliseerimiseks ja tulevikuks valmis jõudluse tagamiseks.
Tooteportfell:
- NXAIR — kuni 17,5 kV kuni 40 kA
- NXAIR — kuni 17,5 kV 50 kA
- NXAIR M — 24 kV kuni 25 kA
- NXAIR C — kuni 24 kV kuni 25 kA
- NXAIR H — 36 kV kuni 31,5 kA