Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks 8BT2?

8BT2 on metallist suletud, tehases kokkupandud keskpinge jaotusseade, mis pakub tugevat ja usaldusväärset lahendust siseruumides kasutamiseks kuni 36 kV.

8BT2, mida kasutatakse trafo- ja lülitusjaamades primaarse elektrijaotuse jaoks, aitab lahendada tööohutuse ja keskkonnaprobleeme, kasutades õhku isoleerkandjana. Samuti kasutab see vaakumtehnoloogiat, tagades pideva teeninduse ja kaitstes personali. Suurendage veelgi personali ohutust 8BT2 sisemise kaare klassifikatsiooniga (IAC A FLR).

8BT2 vähendab kasutuskulusid ja suurendab süsteemi tööaega hooldusvabade lülitusseadmete ja hooldusintervallide kaudu, mis ületavad 10 aastat.

Peamised eelised

Tagage meelerahu tõestatud usaldusväärsusega

Usaldage tehases kokkupandud tüübikatsetatud jaotusseadmeid, mis vastavad IEC 62271-200 nõuetele.

Tuginege õhule kui alati kättesaadavale isoleerkandjale. Kasutage üle 510 000 Siemensi õhuisolatsiooniga paneeli, mis töötavad edukalt kogu maailmas.

Säilitage keskkonda säästva disainiga

Õhk kui keskkonnasõbralik isolatsioonikeskkond, 30-aastane eluiga ja täielikult taaskasutatavad materjalid muudavad 8BT2 jätkusuutlikuks valikuks.

Säästke raha vähendades tegevuskulusid

Vähendage tegevuskulusid jaotusseadmete ja hooldusvabade lülitusseadmete 10-aastase hooldusintervalliga. Minimeerige ruumi- ja ehitusinvesteeringuid kompaktsete paneelide ja välise rõhu vabastamise süsteemi abil.

Soovitatavad võimalused