VersiCharge 48 A vahelduvvoolu elektrilaadijad on kompaktsed, usaldusväärsed ja hõlpsasti kasutatavad — ideaalselt ärisaitidele, kes otsivad kulutõhusat ja skaleeritavat EV laadimislahendust. Paindlikud maksevalikud, nagu avatud maksevõimalused ja turvaline arveldamine, on saadaval ka äriliseks kasutamiseks.
- 2. taseme laadimisrežiim
- Vahelduvvoolu väljundvõimsus: 48 ampi/kuni 11,5 kW
- J1772 pistik 20-jalise kaabli ja integreeritud kaablihaldusega
- Ühefaasiline: 208 V/240 V vahelduvvoolu, 60 Hz; vajalik 50 A/60 A kaitselüliti
- Ohutus ja standardid: cUL loetletud - Vastavalt UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ance, UL 2251/CSA C22.2 nr 282/NMX-678-anss
- EMC: FCC 15. osa A-klass
- 16,10 tolli (K) x 7,09 tolli (L) x 3,78 tolli (S)
- 17 naela
- Hinnang: sise- ja välistingimustes, NEMA 4, IK 8
- Töökõrgus: 9 840 jalga
- On-the-Air (OTA) tarkvara uuendamine
- 3-aastane garantii