Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SICHARGE FLEX

Paindlik

Tutvuge moodulelektrisõidukite laadimislahendustega, mis kohanevad vaevata mis tahes paigutusega. Erinevate jaoturitüüpide ja toitekappidega tagavad need täielikult dünaamilise toitejaotuse kõikides pistikupesades.

Usaldusväärne

Nautige võrratut töökindlust nutika tarkvaraga, mis pakub ennustavat haldust ja kaugjälgimist kõrge kättesaadavuse tagamiseks. Tehas on ette monteeritud veavabade paigalduste jaoks.

Ökonoomne

Avastage ökonoomne efektiivsus, mis on loodud võrgu optimeeritud energia kasutamiseks. Suurendage oma investeeringuid väikestest algustest märkimisväärse kasvuni, minimeerides samal ajal ehitustöid ja ruumivajadust.

Hajutatud EV laadimine

SICHARGE FLEX - eMobility

Kuidas see töötab?

SICHARGE FLEX eraldab toite pistikust, andes teile kontrolli selle üle, kus ja kuidas laadimine toimub. Keskne toitekapp varustab dünaamiliselt kuni kuut jaoturit - mis on paigutatud 300 meetri kaugusele - maksimaalse paigutuse paindlikkuse tagamiseks. Toetades nii CCS-i kui ka MCS-i, jaotab süsteem võimsuse täielikult dünaamiliselt vastavalt sõidukite reaalajas nõudlusele, võimaldades lühikesi peatusaegu ja tõhusat võrgu kasutamist.

Laadige alla SICHARGE FLEX brošüür

Elektrikapid

SICHARGE FLEX

Dünaamiline, kompaktne ja võimas

Suure tihedusega, eelnevalt kokku pandud elektrikapid, mis tagavad täielikult dünaamilise ja skaleeritava laadimise kuni kuue pistikupesa jaoks, minimaalse ruumi ja maksimaalse paindlikkusega.Peamised omadused:

  • Suur võimsustihedus: Maksimeerige võimsust 656 kW/m² abil.
  • Paindlikud võimsustasemed: Valikud vahemikus 480 kuni 1680 kW.
  • Laiendatud ulatus: Kuni 300-meetrine jaoturikaugus.
  • Tõhus energiajagamine: Dünaamilised sammud 80/120 kW.
  • Lihtne paigaldamine: Eelmonteeritud disain minimeerib seadistusaega.
  • Ruumisäästlik: Uuenduslik jahutus väiksema paigaldusala tagamiseks.

Dosaatorkolonnid

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Kohanemisvõimeline, elegantne ja kasutajasõbralik

Kompaktsed ja intuitiivsed dosaatorid, millel on mitu pistikuvalikut, nutikad funktsioonid ja jalajälg, mis sobib igale saidile.Peamised omadused:

  • Kasutajasõbralik liides: Ekraani abistamisnupud kasutusmugavuse tagamiseks.
  • Dosaatori valikud: Ühe- või kahekordne väljalaskeava, CCS, vedelikjahutusega CCS ja MCS.
  • Konfigureeritav: Makselahendused, pistikupesade arv, kaabli pikkused, ja reklaamiekraan.
  • Väike jalajälg: Minimaalne pinnanõue 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Tõkete vaba: Vastab standardile DIN 18040-3.
  • Kaabli haldamine: Kasutaja mugavuse huvides.

Dosaatorkapid

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Võimas ja ruumitõhus

Väikesed, peavalgsed jaoturukapid, mis pakuvad 375 A CCS-laadimist nutikate funktsioonide ja minimaalse jalajäljega.

Peamised omadused:

  • Ruumitõhus: Ideaalne pea- või seinale paigaldamiseks.
  • Kasutajasõbralik liides: LED kasutusjuhendamiseks ja väljalaskeava oleku näitamiseks
  • Mõõtmine: Sisaldab valikulist MID-sertifitseeritud alalisvoolum
  • Väike jalajälg: Hõlmab vaid 0,16 m² koos CCS 375 A-ga.
  • Võimas: 375 A pidev CCS-väljalaskeava kaudu.
SICHARGE FLEX - laadimisinfrastruktuur

Laadimistaristu väljaspool riistvara

Nüüd avalikustati SICHARGE FLEX, mis ületab tehnoloogia ja jõudluse piire.

Samuti võite olla huvitatud

Elektribussi laadimine depoos, kus päikesepaneelid on nähtavad ümbritsevatel hoonetel

DepotFinity - digitaalsed lahendused ladudele

Nutikas ja intelligentne laadimine teie autopargi jaoks

Naine seisab elektrilaadija juures ja laadib oma sõidukit.

eMobility

Avastage Siemens eMobility: laadimisinfrastruktuur, tarkvaralahendused ja teenused tõhusaks elektrisõidukite laadimiseks, kujundades transpordi tulevikku.

eMobility teenused

eMobility teenus - pühendunud oma eesmärkidele

Aruka infrastruktuuri rahastamine

Infrastruktuuri rahastamine

Rahastame teie infrastruktuuriprojekte nutikate hoonete, energiasüsteemide ja andmekeskuste jaoks kohandatud lahendustega, aidates teil jätkusuutlikult kasvada, kaitstes samal ajal teie bilanssi.