Skip to main content

Digital Twin Machine Model toiteallikaks on DMG MORI

DMG MORI on juhtiv ülemaailmne tööpinkide tootja ja edendab terviklikku protsesside integreerimist, mis põhineb tehnoloogia integreerimisel, automatiseerimisel ja digiteerimisel suurema jätkusuutlikkuse tagamiseks. „Global One Company” töötab rohkem kui 12 000 töötajat koos, et olla meie klientide jaoks täielik lahenduste pakkuja. DMG MORI on esindatud 43 riigis üle maailma — 16 tootmiskohta ning 113 müügi- ja teeninduskohta.

Miks Exact digital replica of customer-specific machine?

The DMG MORI Digital Twin Machine Model is a digital replica of the customer's specific DMG MORI machine. It contains all components and kinematic information. Used with virtual workpiece, clamping, and machine control copies in the DMG MORI Digital Twin software to simulate the NC code.

Eelised

  • Exact digital representation of the customer-specific DMG MORI machine
  • 1:1 digital replica of your machine without simplifications or assumption
  • Complete integration of the digital machine PLC
  • All simulations in the DMG MORI Digital Twin are in accordance with the reality

Soovitatavad Võimalused

Tutvuge Ressursside ja Sellega Seotud Toodetega

Täiendav Teave ja Ressursid

Eeltingimused

DMG MORI Digital Twin Software License