Kiire adapter
Saadaval SINAMICS CU320-2 jaoks - pidev kiire andmete kogumine kuni 8 kHz Industrial Edge (IE) andmebaasis. See adapter võimaldab edasianalüüsi ja draivisüsteemi oleku igal ajal läbipaistvuse võimalusi.
Rakendusega Drive Connector SINAMICS Industrial Edge saate SINAMICS ajamissüsteemid täielikult integreerida Industrial Edge platvormile. See võimaldab madala sagedusega ja kõrgsagedusmuunduri andmeid kohapeal salvestada, koguda ja analüüsida. See sillutab teed jõuülekande edasiseks analüüsimiseks ja optimeerimiseks.
Lisaks adapteritele on teil juurdepääs iga ühendatud 2. põlvkonna SINAMICS-draivi jaoks spetsiaalsele draivi oleku teabe lehele, et näha nende draivide draiviobjektide artiklit, seerianumbrit ja püsivara versiooni, draivi olekut ja temperatuuri andmeid.
Analüüsige oma madala- ja kõrgsagedusmuunduri andmeid servarakenduse kaudu - lihtsalt integreerige oma SINAMICS muundurid Industrial Edge Edge'i platvormile Drive Connector SINAMICS kaudu.
Kasutage rakendust Drivetrain Analyzer Edge, et pääseda neile andmetele juurde ja hinnata neid kohapeal. Teie andmeid saab vajadusel edastada ka pilvesüsteemidesse nagu Insight Hub.
Drive Connector SINAMICS pakub andmeedastuseks erinevaid adaptereid. Seadistamine on lihtne — kiirete adapterite kasutamisel edastatakse kõrgsagedusandmeid pidevalt reaalajas CU320-2 alusel.

Saadaval SINAMICS CU320-2 jaoks - pidev kiire andmete kogumine kuni 8 kHz Industrial Edge (IE) andmebaasis. See adapter võimaldab edasianalüüsi ja draivisüsteemi oleku igal ajal läbipaistvuse võimalusi.

Saadaval sisemise jälgimisfunktsiooniga draivide jaoks - genereerige ajaliselt määratletud hetkepilt draivi andmetest andmete kogumiseks kuni 2 kHz. Võrrelge masina olekut erinevatel aegadel; lubada analüütika hoolduse ajakava koostamiseks.

Pidev andmete kogumine kuni 10 Hz IE Databusele ja draivi andmete simulatsioon väärtuste genereerimiseks madala kiirusega adapteri vormingus ilma reaalse draivita. Põhistatistika, näiteks energiatõhusus Drivetrain Analyzer Edge.

Pidev kiire andmete kogumine kuni 4 kHz IE Databusele. See adapter avab ukse eelanalüüsimiseks ja andmete kogumiseks SINAMICS G220 G220-st — suure jõudlusega muutuva sagedusega ajamilt kõikidele tööstusharudele.