Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks KNX Touch Control TC5?

KNX Touch Control on kõik-ühes ruumis kasutatavate seadmete perekond, mis pakuvad täielikku KNX-funktsionaalsust valgustuse, päikesekaitse ja HVAC süsteemide juhtimiseks. See lihtsustab nutihoone seadistusi, konsolideerides kõigi ruumifunktsioonide juhtimise üheks intuitiivseks nutika hoone puutetundlikuks paneeliks. KNX Touch Control ühendab ainulaadselt elegantse disaini esmaklassiliste materjalide, intuitiivse kasutamise ja ulatuslike kohandamisvõimalustega.

Peamised eelised

Toetage ulatuslikke rakendusi

KNX-juhtimisseadmed saavad hallata valgustusvõimalusi, päikesekaitset ning HVAC temperatuuri ja ventilatsiooni (pardal oleva NPI-kontrolleriga). TC4 pakub täiustatud turvalisuse tagamiseks lisaks KNX Data Secure'i.

Muutke hooned nutikateks ruumideks

Muutke oma hooneid stiilse disaini ja 4" (TC4) või 5" (TC5) nutikate hoonete puutetundlike paneelidega, uuendusliku paigalduskontseptsiooni ja mitme keelega, mis sobivad ideaalselt hotellides, konverentsiruumides ja kontorites.

Hoidke seda lihtsana

Lihtsustage nutika kodu seadistusi ühe seadmega, mida on lihtne paigaldada, kohandada ja tellida. KNX-juhtimisseadmetel on sisseehitatud lähedusandurid energiasäästlikuks ekraani automatiseerimiseks ja paroolikaitse turvaliseks juurdepääsuks.

Soovitatavad võimalused