Skip to main content

rSIM - resilient autonomous SIM toiteallikaks on CSL Group

Kriitiliste rakenduste puhul ei ole usaldus, usaldusväärsus ja turvalisus vaieldamatud. Seetõttu kujundame kohandatud IoT-lahendusi, tagades usaldusväärse jõudluse ja erakordse kliendikogemuse. Oleme pühendunud pidevale innovatsioonile, pakkudes kõige vastupidavamaid ja turvalisemaid lahendusi turul.<br/><br/>Meie ennetav lähenemisviis tagab, et jääte tööstuse turvanõuetest ees, andes teile meelerahu, teades, et teie süsteemid on kaitstud ööpäevaringselt, olenemata sellest, mida iganes.<br/><br/>Oluliste kriitiliste hetkede ühendamine — pakume usaldusväärseid IoT-lahendusi elukriitilistele, missioonikriitilistele ja ärikriitilistele vajadustele, hoides ööpäevaringselt ühenduses üle kolme miljoni seadme.

Miks Fully autonomous, resilient SIM connectivity?

rSIM is a revolutionary SIM solution designed to address the rising issue of network outages affecting critical IoT applications. With built-in dual-core resilience and intelligent profile switching, rSIM ensures uninterrupted connectivity by seamlessly switching between two independent mobile operator profiles stored on a single SIM card. This technology significantly reduces the risk of outages and minimises downtime, keeping essential devices online when it matters most.

CSL rSIM for Healthcare

Eelised

  • Built-in dual core resilience, guaranteeing maximum uptime
  • rSIM tests the data connectivity to detect and react to problems faster
  • rSIM allows enough time for the device to roam to other networks
  • If loss of connection persists, rSIM switches to a second MNO core
  • After 24 hours, rSIM will automatically revert to main profile (providing fixed)

Soovitatavad Võimalused

Tutvuge Ressursside ja Sellega Seotud Toodetega