Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System toiteallikaks on COMMEND

Commend on ülemaailmne liider sisetelefonide ja turvakommunikatsioonilahenduste valdkonnas. Juba enam kui 50 aastat on ettevõte arendanud uuenduslikke hääle-, video- ja juurdepääsukontrolli süsteeme, mida kasutatakse kriitilises infrastruktuuris, hoonetes, tervishoius, transpordis, samuti tööstuses ja logistikas.<br/><br/>Üle 25 000 paigaldatud süsteemiga enam kui 80 riigis tähistab Commend Trusted. Suhtlus. Alati.: pakkuda kõrgeimat häälekvaliteeti, küberturvalisust, usaldusväärsust ning sujuvat integreerimist olemasolevatesse IT- ja turvakeskkondadesse.

Miks INTERCOM PILVEPLATVORM PRIVAATSUSE JA TURVALISUSEGA DISAINI JÄRGI?

Commend Symphony Cloud Intercom tähistab turvakommunikatsiooni uut ajastut.

Symphony ühendab virtuoSi ja Symphony Bridge'i kaudu kohapealseid ja pilvejuurutusi ning pakub mobiil- ja veebikliente ning tehisintellekti assistenti Ivy. See integreerib video, andureid, juurdepääsukontrolli ja külastajate haldamist, et pakkuda kriitilise infrastruktuuri jaoks nutikaid, turvalisi ja tõhusaid toiminguid, millel on kõrge mastaapsus, töökindlus ja vastupidavus. See lihtsustab tegevust.

Eelised

  • Symphony Cloud on meie pilvepõhine lahenduste platvorm, mis on üles ehitatud väga skaleeritavale riistvarale, võimsale tarkvarale ja ulatuslikele funktsioonidele, mille selge eesmärk on kasutada praeguste ja tulevaste pilveteenuste, sealhulgas tehisintellekti jõudu. Symphony Cloud pakub õiget teenust igale suurusele ja nõudele.
  • Commendis on küberturvalisus kui põhipädevus alati olnud väga suur prioriteet. Alates esialgsest tooteideest kuni rakendamise ja operatiivtoetuseni on privaatsus ja turvalisus disainilahenduste järgi (PSBD) lubadus meie klientidele, mille alusel toote omadusi ja funktsioone mõõdetakse.
  • IEC/ISO-27001 ja IEC-62443-4-1 sertifitseeritud arendusprotsess, küberturvalisuse juhatus, seadmesertifikaadid, krüptitud ühendused, signaalivood ja meediumivood (SIPS ja SRTP), tsentraliseeritud püsivara ja turbepaketide haldamine, ühekordne sisselogimine (SSO) kasutades SAML-i, ööpäevaringne tõrketohutu seadistamine

Soovitatavad Võimalused

juhtumianalüüs

LUFTHANSA LENNUNDUSKOOLITUS

LUFTHANSA LENNUNDUSKOOLITUS

Pilvepõhine kommunikatsioonilahendus külastajatele ja kohaletoimetamisteenustele

Reaalse Maailma Rakendused

Select...
Ehitised

Tõhus kommunikatsioon ärihoonete jaoks

Uksekõnedele saab vastata ja uksi saab mobiiltelefoni kaudu mugavalt avada, sõltumata saaja asukohast. Peasissepääs, vastuvõtuala, parkla, kohaletoimetamiskoht ja sisseregistreerimispunkt on varustatud Commendi võimsate sise- ja välistingimustes kasutatavate sisetelefonide jaamadega.

Korduma Kippuvad Küsimused