Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks Cerberus PACE?

Cerberus PACE on avaliku pöördumise ja häälehäire (PA/VA) lahendus korrapäraseks evakueerimiseks ja igapäevasteks teadaanneteks. See tagab sõnumite edastamise kristallselgusega, võimaldades kiiret ja kontrollitud evakueerimist keerulises akustilises keskkonnas. PA/VA süsteem pakub suuremat paindlikkust ja ohutust tänu oma modulaarsele ja üleliigsele arhitektuurile.

  • Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 ja 1000 on ehitatud väikeste ja keskmise suurusega hoonete jaoks. Seinale paigaldatavate häälehäirepaneelide maksimaalne võimsus on vastavalt 800 W ja 2000 W.
  • Cerberus PACE Modular: Kuni 24 silmuse või 48 nööriga Cerberus PACE Modular on ehitatud suurtele hoonetele, millel on keerulised nõuded.

Peamised eelised

Tehke selgelt avalikud aadressid

Proofikvaliteetne heli ja madal latentsusaeg pakuvad teile kristallselgeid otseülekandeid avalikes hoonetes või modereerimist otseülekannetel või rongijaamades, lennujaamades või kaubanduskeskustes.

Vajadusel saavutage korrapärane evakueerimine

Hädaolukorras võivad eelsalvestatud sõnumid ja teadaanded suunata kas kogu hoonet või ainult käsitsi valitud tsoone, vältides paanikat ning tagades kiire ja tõhusa etapiviisilise evakueerimisprotsessi.

Tehke hooldust ilma katkestusteta

Hoolduse kaugjuurdepääs viib paindlikkuse järgmisele tasemele, võimaldades aktiveerida kõlarid nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu testimiseks. Tehke tõrkeotsingu ja konfiguratsiooni muudatusi eemalt, ilma et peaksite taaskäivitama.

Soovitatavad võimalused