Skip to main content

Service for safety cabinets toiteallikaks on Berner International

Oleme Berner International - omaniku juhitav ettevõte, mis asub Saksamaal. Rohkem kui 40 aastat oleme olnud teie pädev partner farmaatsia- ja biotehnoloogiliste kaitsesüsteemide valdkonnas. Alates ettevõtte asutamisest oleme pidevalt arendanud ja laiendanud oma tooteid ja teenuseid. Lisaks ohutuskappidele kui meie põhipädevusele on nüüd meie äri lahutamatu osa isikukaitsevahendid, kulumaterjalid ja koolituskursused LEAC-i kaudu. <br/><br/>Pakume valikut turvakappe, mis on loodud optimaalseks isiklikuks, toote- ja ülekandekaitseks puhtaruumide laborites. Need kapid on hädavajalikud tsütostaatikumide, parenteraalsete ainete aseptiliseks tootmiseks ja mikrobioloogiliste ainete käitlemiseks.

Miks Testing, maintenance and repair of safety cabinets?

Servicing safety cabinets and LAFs (almost all manufacturers) is our core competence.

Regular testing of your workbench is the only way to ensure safety and functionality and comply with legal requirements! We carry out commissioning and routine tests for you in accordance with DIN 12980, DIN EN 12469, VDI 2083 ff. and DIN EN ISO 14644 ff. depending on relevance and agreement.

Of course, you will receive comprehensive documentation for all tests.

Keine Antwort erhalten

Eelised

  • Installation, testing, maintenance & repair of:Safety cabinets for cytostatics
    Microbiological safety cabinets
    Product protection safety cabinets
    LAF (LaminarAirFlow) devices
    Isolators
  • Service for own and third-party cabinets
  • One partner for all workbenches and ventilation
  • Special installation in laboratories that are difficult to access
  • Connection to exhaust air systems

Soovitatavad Võimalused