Miks Skaleeritav juhtimissüsteem ja Digital Twin?
Koos Siemensiga tagame, et meie kliendid saavad selle protsessi juhtimise järgmise sammu teha tõhusalt ja sujuvalt. Kasutades SIMATIC PCS neo-ga integreeritud simulatsiooniplatvormi SIMIT, saame luua protsessi digitaalse kaksiku. Operaatorid koolitatakse erinevate stsenaariumide simuleerimisega, mõjutamata tegelikku tootmisprotsessi. AG Solution on üks teerajajaid, kes rakendab Neo süsteemi kui üks esimesi integreerijaid maailmas ja farmaatsias.
„SIMATIC PCS neo juhtimistarkvara juurutamine võimaldab meil süsteemiga esimesest käest tundma õppida,” ütleb AG Solution Groupi piirkondliku protsesside automatiseerimise juht Juan Palma. „See annab meile tohutu eelise, kuna oleme üks esimesi integreerijaid maailmas, kes on koolitatud ja kellel on kogemusi uue Siemensi juhtimissüsteemiga,” lisab ta.
Eelised
- Parem kasutatavus, koostöö, inseneriintegratsioon, hüperühenduvus
- Simit: 50% kiirem kui traditsioonilised migreeringud 80% aega säästab kasutuselevõtmisel
- Vähem seisaku/riske võrguühenduseta optimeerimise testimise ja operaatorite koolitustega