Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Samsungi valukoja katvustabel

Samsung Foundry pakub klientidele konkurentsivõimelisi protsesse, disainitehnoloogiaid, IP-d ja suuremahulist tootmisvõimet, kasutades täiustatud protsessitehnoloogiaid, sealhulgas integreeritud paketilahendusi 3D/2.5D jaoks ning paindlikke ja tõhusaid pilvepõhiseid disainikeskkondi.

Partnerina Samsungi täiustatud valukoja Ecosystem (SAFE™) programmis Siemens EDA tegeleb ühisprojektidega Samsung Foundryga, et võimaldada arenenud platvormidel ja tehnoloogiatel, millele nende vastastikused kliendid toetuvad, tuua üha keerukamaid disainilahendusi ellu.

Samsungi valukoda

Siemens EDA katvustabel Samsung Foundry jaoks.

✔: sertifitseeritud; WIP: pooleliolevad tööd (viimati uuendatud 4-29-2023)
[1]: mPower lubamise valmisoleku oleku Power Integrity & EM jaoks värskendatakse...
[2]: Calibre SmartFill on POR (rekordiplaan) alla 20 nm ja Dummy Fill üle 20 nm.
[3]: Calibre SmartFill tekk on saadaval ainult 28FDS PDK jaoks, kuid mitte teiste 28 nm PDK-de jaoks.
●: Siemens pakub tehnilisi faile nende protsessisõlmede jaoks, mis pole veel sertifitseeritud. Soovide korral võtke palun ühendust Aprisa tootemeeskonnaga.

Kas olete valmis Calibre kohta rohkem teada saama?

Seisame teie küsimustele vastamiseks! Võtke ühendust meie meeskonnaga juba täna

Helistage: 1-800-547-3000