GlobalFoundries Inc. (GF) on üks maailma juhtivaid pooljuhtide tootjaid, pakkudes ainulaadset segu disaini-, arendus- ja tootmisteenustest nii tipptasemel kui ka tavatehnoloogiate jaoks. GlobalFoundries määratleb uuendustegevuse ja pooljuhtide tootmise uuesti, arendades ja pakkudes funktsioonikaid protsessitehnoloogialahendusi, mis pakuvad juhtpositsiooni ulatuslikel suure kasvuga turgudel. GlobalFoundries ja Siemens EDA teevad sageli koostööd paljudes projektides, et suurendada oma vastastikuste klientide jaoks projekteerimis-, kontrollimis- ja tootmisprotsesside tootlikkust ja tulemusi.
GlobaalFoundries
GlobalFoundries katvustabel
Siemens EDA IC portfell | Füüsiline kontroll | Topelt/mitme mustriga | Mustri sobitamine (DRC +) | LVS | Parasiitide ekstraheerimine | MIN | Võimsuse terviklikkus ja EM¹ | LFD | Täite² | DFM-i hindamine | CAA | Custom Design | Koht ja marsruut | Vooluahela simulatsioon |
12 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
14 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ● | ✔ |
22 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | REQ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
28 nm | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ● | ✔ |
40nm | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ● | |
45nm³ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ● | |
65/55 nm | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ |
90 nm | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ● | ✔ |
0,13 um | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | ● | ✔ |
0,18um | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ● | ✔ |
> = 0,35um | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ● | |
✔: sertifitseeritud; REQ: ainult teenusetaotluse alusel (alates jaanuarist 2026)
[1]: mPower Digital on sertifitseeritud kõigi tehnoloogiasõlmede jaoks. GF ei toeta analoogi ametlikult, kuid mPower tootemeeskond võib kliente soovi korral toetada.
[2]: Calibre SmartFill on POR (rekordiplaan) alla 20 nm ja Dummy Fill üle 20 nm.
[3]: 45nm protsessisõlm toetab spetsiaalselt RF SOI CMOS-tehnoloogiat.
[4]: 55nm-l on DRC+komplekt, kuid 65nm mitte.
[5]: Calibre PERC PERC-pakk on saadaval ainult 55LP PDK jaoks, kuid mitte teiste 65/55nm PDK-de jaoks.
●: Siemens pakub tehnilisi faile nende protsessisõlmede jaoks, mis pole sertifitseeritud. Palun võtke oma taotluste osas ühendust Aprisa tootemeeskonnaga.