Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Elektridisainer - IEC 60204 juhtpaneeli disain

Pilvepõhine elektriline disain! TIA Selection Tooli elektriline disainer automatiseerib IEC 60204-1 masina juhtpaneeli mõõtmete ja lühise simulatsioone. Kasutage heakskiidetud seadmete kombinatsioone ja sujuvat dokumentatsiooni. Kärpige planeerimisaega ja kulutage usaldusväärsete disainilahenduste jaoks kuni 50%!

Elektrotehnika tarkvara TIA Selection Toolis

Electrical Designer on turvaline brauseripõhine pilvelahendus IEC 60204-1 nõuetele vastava masina juhtpaneeli disaini jaoks. See automatiseerib komponentide suuruse määramist, lühisekontrolli, kaabli suuruse määramist ja simulatsioone, genereerib dokumentatsiooni ning vähendab planeerimisaega ja kulusid kuni 50%.

Saavutage suuremat efektiivsust elektrieelses tehnikas

Efektiivsus elektriplaneerimisel

  • Tarbija- ja kuludega optimeeritud inseneritehnika kaudu jooksuarvutus kokku põhilüliti mõõtmete määramiseks.
  • Aitab määratleda riistvara standardid individuaalsete koormussööturite jaoks elektromehaanikatehnika ettevalmistamisel.
  • Kiire kinnitamine lühisetugevuste ja kaabli ristlõike automaatse ja kiire määramisega ilma käsitsi pingutamata.
  • Kiire komponentide valik mootori koormuste (AC3, AC3E), takistuse/oomiliste koormuste (AC1) ja induktiivsete koormuste (AC6A) jaoks.
  • Kiire valimine ja kuvamine sobivad tarvikud ilma kataloogi või PDF-otsinguta.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Saavutage suurema töökindluse elektrieelses tehnikas

Usaldusväärsus elektriplaneerimisel

  • Inseneriteadus aastal Vastavalt rahvusvahelistele standarditele hoiab ära kahjustuste, tagades samal ajal elektrimasinate elektriohutuse.
  • Suurenenud lühisetugevus rahvusvaheliste standardite järgi testitud kombinatsioonide abil tagatakse standarditele vastav tehnika.
  • Standardile vastav kaabli mõõtmine võtab arvesse asjakohaseid parameetreid ja sisendtingimusi (IKmin, IKmax).
  • Standarditega seotud aspektide hindamine Vastavalt rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas lühisekaitse kontrollimine jne.
  • Ohutu lahtiühendamine minimaalsete lühisevooludega maksimaalse tööohutuse ja efektiivsuse tagamiseks.

Pakkuge oma disainiprotsessidesse rohkem paindlikkust

Paindlikkus elektriplaneerimisel

  • Muuda käitlemist kiireks tootevalikuks tarbija ja põhilüliti tasemel ilma oluliste täiendavate jõupingutusteta.
  • Täielikud ja asjakohased projekti andmed on alati kättesaadavad paindlik andmetöötlus mõõtmistulemuste, materjaliarvete (xls/pdf), sertifikaatide, tüübikinnitustunnistuse, üldandmete, andmelehtede, käsiraamatute, EDZ-failide jms kujul.
  • Jagatud töö” - koos töötamine projekti kallal TIA Selection Tooliga võimaldab projekti paindlikku ja tõhusat teostamist.
  • Pilve sisselogimine võimaldab ladustamine ja juurdepääs kõikjalt igal ajal.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Teie esimesed sammud elektridisaineriga

Lihtne juurdepääs elektrotehnikale pilves

See õpetusvideo selgitab, kuidas elektridisaineriga alustada ja kuidas oma masina elektriseadmete kujundamisel sellest maksimumi võtta. See näitab teile, kuidas luua uusi koormussöötureid, arvutada kaabli ristlõikeid ja lühiseid. Elektriline disainer leiab automaatselt kõik teie põhikomasina elektrikomponendid vastavalt IEC 60204-1 ja pakub ka palju olulisi tehnilisi üksikasju, mis on dokumentatsiooni jaoks olulised.

Peagi postitame rohkem õpetusi funktsioonide kasutamise kohta koos mõne näpunäite ja nippiga.

Vastake oma kõige olulisematele küsimustele

See jaotis vastab mõnele kõige sagedamini kippuvatele küsimustele Electrical Designer kohta TIA Selection Tool pilves.

Elektridisainer TIA Selection Tool pilves

Kasutage TIA Selection Tool pilves Electrical Designerit nüüd tasuta! Allalaadimist pole!