Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Määrake üldine SCCR

Juhtpaneeli tip: Lühise arvutamine (SCCR) tööstuslike juhtpaneelide jaoks Põhja-Ameerika turul

Kas teadsite, et lühise arvutamine on teie vastutus?

Masinad ja nende juhtpaneelid peavad olema konstrueeritud nii, et need peavad vastu maksimaalsele lühisevoolule toitepunktis — tavaliselt põhilülitist ülesvoolu — nii et süsteem ei häviks lühise korral. USA eeskirjad nõuavad sissetuleva toitepunktis lühisevoolu (SCCR) määramist. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, operaator annab selle väärtuse ja määrab selle süsteemi tootjale.

Tootja vastutab tööstusliku juhtpaneeli lühise konstruktsiooni eest. Juhtpaneel peab olema konstrueeritud nii, et talub rikketingimustes toitepunktis maksimaalset lühisevoolu. NFPA 70 viitab UL 508A täiendusele SB kui tunnustatud meetodile tööstusliku juhtpaneeli nimilühisevoolu määramiseks.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Ajasäästvad näpunäited teie projekti jaoks