Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?
Hoonete digitaliseeritud versioonid.

Siemens eksponeerib AHR Expo 2026 Las Vegases

Kiirendage nutika hoone ümberkujundamist AHR Expo-l, mis on HVAC/R spetsialistide põhisündmus. Avastage uuenduslikke lahendusi, mis sillutavad teed nutikamaks ja jätkusuutlikumaks homseks.

2. - 4. veebruar 2026 | Las Vegas, NV | Booth #C1731

Moderniseerimine: tulevik on nüüd. Kas olete valmis?

Moving Forward Accelerate shape

Lisaks nutikale: autonoomsete hoonete tulevik

Meie tehnoloogia kiirendab ümberkujundamist nutikateks ja jätkusuutlikeks hooneteks, sillutades teed inimkesksele autonoomsele infrastruktuurile.

Inimkesksed autonoomsed hooned analüüsivad ja optimeerivad pidevalt oma tegevust minimaalse inimese sekkumisega, pakkudes hoone elanikele ideaalset siseruumides kasutatavat kogemust ning omanikele ja operaatoritele tõhusaid ja kulutõhusaid tulemusi.

Lugege valget paberit

Tehke parema homse jaoks rohkem vähemaga

Kuna 90% hoonetest seisab endiselt silmitsi digitaliseerimise väljakutsetega ja rajatiste haldamise tööstus peaks 2025. aastaks silmitsi seisma 53% töökohtade puudusega, on kiireloomuline tegutsemise kiireloomulisus selge. Vaid 18% hoonetest on praegu teel saavutada 2050. aastaks nullheitmeid, rõhutades kriitilist vajadust viivitamatute meetmete järele.

Liituge meiega AHR Expo 2026, kui tutvustame uuenduslikke lahendusi, et alustada teie moderniseerimise teekonda ja viia teid tulevikku.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Siemensi infrastruktuuri ülemineku monitor (ITM) jälgib infrastruktuuri ülemineku arengut aja jooksul, tuues esile kiireloomulised prioriteedid ja edasiliikumine kogu energia infrastruktuuri, ehituse infrastruktuuri ja tööstuse valdkonnas.

Lisateave

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.