Digitaalse ümberkujundamise edendamiseks uurige ekspertide valgeid raamatuid.
Selles artiklis uuritakse protsessisiiniga digitaalsete alajaamade eeliseid tavalise alajaama võrreldes ilma protsessisiinita.
Artikkel annab võrdleva ülevaate standarditest IEC 61850-9-2 ja IEC 61869-9, mis on kriitilised protsessisiinide tehnoloogia kavandamisel ja rakendamisel.
Selle artikli eesmärk on arutada IEC-61869 tehnoloogia rakendamist kommunaaljaamades, et konsolideerida välimõõtmisi ja edastada need tsentraliseeritud kaitsereleele.
Selles artiklis käsitletakse praeguse lainekuju analüüsi (CWA) algoritmi, mis on tutvustatud trafo diferentsiaalrakenduste jaoks.
Punkt-lainelülitusfunktsiooni kasutatakse suurenenud elektrodünaamiliste ja dielektriliste koormuste vähendamiseks, mis on tingitud kaitselülitite mitteoptimaalsest lülitamisest võrgus.
Selles artiklis esitatakse proovivõtu sageduse jälgimise põhimõte, mis on efektiivne vahemikus 10 Hz kuni 90 Hz.
Artiklis tutvustatakse takistuspõhist kaitset (21C) kui potentsiaalset paranemist võrreldes traditsioonilise pinge diferentsiaalkaitsega (87 V) šuntkondensaatorpankade jaoks.