Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?
Digitaalsete ettevõteteenuste reklaam sinise ja valge disainiga, mis tõstab esile innovatsiooni ja tipptasemel tehnoloogilisi lahendusi.

Leidke EMC ja tüübikeskused

Avastage usaldusväärne elektromagnetiline ühilduvuse (EMC) testimine Siemensi testimiskeskustes, mis on saadaval nii sise- kui ka välistele klientidele. Oleme akrediteeritud Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKs) poolt ning sertifitseeritud DEKRA ja UL poolt, seega on meie testiaruanded tunnustatud kogu maailmas.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Testimine ja sertifitseerimine, mida võite usaldada

EMC testimine on elektromagnetilist energiat tootvate toodete jaoks hädavajalik. Siemensi EMC testimiskeskused võivad teostada:

  • Elektromagnetiliste ja kiirgusheitmete katsetamine
  • Kliimastressi, sealhulgas kuumuse, külma, niiskuse ja mere keskkonnakatsetamine
  • Keskkonnatse mehaanilise koormuse (nt vibratsioon, löök, müra ja pakendi langemine)
  • Magnet- ja elektriväljade mõõtmine
  • CE ja UL standardite testimine ja sertifitseerimine

EMC-seminarid; Seminari registreerimine

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)

EMC testimine leiate aadressilt:

  • EMC-keskus Erlangen
  • Tüübikeskus Karlsruhe

Seadmete ohutuse ja kliimatingimuste testimine

Kontrollige elektriseadmete ohutust ja tehke kliimakeskkonna katsed järgmistel juhtudel:

  • Tüübikeskus Karlsruhe

Mehaaniline stressitestimine

Tehke mehaanilise koormuse keskkonnatestid järgmisel aadressil:

  • Tüübikeskus Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-keskus Erlangen: Laboratoorium

Aadress:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

Meist: Oleme DakKSi akrediteeritud katselabor vastavalt DIN EN ISO/IEC 17025.

Meie teenused:

  • EMC mõõtmised ja testid:

    • CE-märgistuse IEC ja EN standardid
    • FCC heakskiitmiseks Ameerika Ühendriikides
    • KS C standardid heakskiitmiseks Koreas
    • Mereheakskiit

  • Kohapealsed EMC mõõtmised ja testid ning kliendisüsteemide tõrkeotsing
  • Mõõtmine ja katsed laboris või kohapeal vastavalt MIL-STD ja VG nõuetele
  • Raadiomõõtmised juba heakskiidetud raadiomooduliga toodetel (kombineeritud seadmed) RED-i jaoks

Artikkel 3.2

  • Mõõtmise ja katsete planeerimise toetus kuni katseplaani koostamiseni
  • EMC probleemide konsultatsioon
  • Toetus toodete ja süsteemide EMC parandamisel ka väljatöötamise etapis
  • EMC seminarid

EMC-keskus Erlangen: Inseneriteadus

Aadress:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

Meist: Oleme DakKSi akrediteeritud katselabor vastavalt DIN EN ISO/IEC 17025. Oleme spetsialiseerunud raudteesõidukite ja raudteeinfrastruktuuri EMC/EMF testidele.

Akrediteeritud katselaborina pakume kõikehõlmavat katsetamist vastavalt riiklikele ja rahvusvahelistele standarditele raudteesõidukite, raudteeinfrastruktuuri ja komponentide kohta kogu maailmas.

Meie raudteekatsetusteenused:

  • Sõidukite kokkusobivuse uurimine rööbasteede tuvastamise süsteemidega süsteemi tagasiside registreerimise teel (häirevoolud vastavalt TR-EMV02, EN 50238)
  • Sõidukite kokkusobivuse uurimine rööbasteedel olevate süsteemidega (telje loendurid ja andurid), mõõtes rööbastee magnetvälju (vastavalt standarditele TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Süsteemide ja sõidukite elektromagnetiliste heitkoguste mõõtmine seoses raadiosühilduvusega (EN 50121-3-1, EMV 06, raudteeraadio ÖBB vastavalt 50.02.01)
  • Magnet- ja elektriväljade mõõtmine inimeste kokkupuutega (vastavalt standardile EN 50500)

Pakume ka järgmisi teenuseid:

  • EBA tunnustatud ekspertide heakskiitmisnõustamine
  • Inspektsioonitegevus (DEBO/NOBO) koostööpartneritega
  • Katseplaanide koostamine
  • Tõrkeotsing ja EMC hindamine
  • Nõustamine kõigil raudteesektori EMC teemadel
  • EMC seminarid
  • EMC plaanide koostamine

Energiajatiste EMC/EMF:

Energiasüsteemide puhul teostame eelnevalt simulatsioonid ning EMC ja isikukaitse mõõtmised pärast süsteemide paigaldamist. Meie töövaldkondade hulka kuuluvad:

  • Magnet- ja elektriväljade simuleerimine inimeste kokkupuute osas
  • Energiasüsteemide kõrgsagedusliku emissiooni (HVDC, FACTS) simuleerimine raadiosühilduvuse hindamisel
  • Magnet- ja elektriväljade mõõtmine inimeste kokkupuutega
  • Energiasüsteemide elektromagnetiliste heitkoguste mõõtmine kohapeal
  • Nõustamine kõigil EMC teemadel energiasüsteemide valdkonnas
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Tüübikeskus Karlsruhe

Aadress:

Östliche Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

Meist: Oleme DakKSi akrediteeritud katselabor vastavalt DIN EN ISO/IEC 17025. Meil on järgmised sertifikaadid: UL, FM, IEC/CB skeem, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-ex, marine.

Meie teenused:

  • Tööstuselektroonika CE-märgistuse katsed kooskõlas EMC ja madalpinge direktiividega
  • Toodete kvalifitseerimine karmide keskkonnatingimuste jaoks
  • Tüübikatse, sertifitseerimine, katsed väljatöötamise ajal

Elektriseadmete ohutus ja sertifitseerimine:

  • Katsed vastavalt IEC/EN standarditele CE-märgistamiseks vastavalt madalpingedirektiivile ja SMT-laborina CB skeemis (UL/DEMKO kaudu)
  • USA-s ja Kanada UL-sertifikaatide testid vastavalt UL standarditele
  • Ex tsooni II sertifikaadid: UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-ex sertifikaat (UL, DEKRA, FM)
  • Rakendusala: IT-seadmed (UL/IEC/EN 62368-1), elektrilised mõõtmis-, juhtimis- ja laboriseadmed (UL/IEC/EN 61010)

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC):

  • EMC mõõtmised ja katsed laboris:

    • CE-märgistuse IEC ja EN standardid
    • Mereheakskiit
  • Poolanehakamber: 3 m mõõtmis- ja katsekaugus

    • Kiirguskiirguse mõõtmine sagedusvahemikus 150 kHz kuni 6 GHz
    • Kiirgatav immuunsus sagedusvahemikus 80 MHz kuni 6 GHz (20 V/m kuni 1 GHz, 10 V/m kuni 6 GHz)
  • 2 varjestatud kabiini: immuunsuse testideks

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Katsekoha võrgu simulatsioonid ja võrguhäired: ühefaasilised

    • Vilkumine
    • Harmoonika
    • Toiteallika katkestused ja variatsioonid
    • Sisselülitusvool

Keskkonnatse (mehaaniline pinge):

  • Testid vastavalt IEC/EN standarditele: vibratsioon, löök, müra, pakendi langemise test
  • Operatsiooni- ja transpordikatsed, laevakinnituse katsed
  • 2 vibratsioonitesti süsteemi maksimaalselt 35 kN, kiirendus max. 100 g
  • Täpne kukkumismasin käsi- ja pakendatud seadmete kukkumiskatseteks

Keskkonnatestimine (kliimatemperatuur):

  • Katsed vastavalt IEC/EN standarditele: kuumus, külm, niiskus
  • Töötamis- ja ladustamiskatsed, laevakinnituse katsed
  • Keskkonnatestimiskambrid 600 liitrit kuni 1500 liitrit, temperatuur -70° C kuni+180° C, suhteline õhuniiskus 10% kuni 98%

Alustage oma teekonda