Ctrl-E: la lista de verificación para la eficiencia energética
El ahorro de energía en el uso de la máquina-herramienta es una preocupación nuestra desde hace mucho tiempo. La función "Ctrl-Energy" se introdujo en SINUMERIK en 2012: desde entonces, la combinación de teclas Ctrl-E proporciona un acceso estandarizado a las funciones de ahorro de energía de SINUMERIK Operate y la máquina herramienta. ¿Qué beneficios se pueden lograr con esto en la práctica? Esta…
El ahorro de energía en el uso de la máquina-herramienta es una preocupación nuestra desde hace mucho tiempo. La función "Ctrl-Energy" se introdujo en SINUMERIK en 2012: desde entonces, la combinación de teclas Ctrl-E proporciona un acceso estandarizado a las funciones de ahorro de energía de SINUMERIK Operate y la máquina herramienta. ¿Qué beneficios se pueden lograr con esto en la práctica? Esta…