Proyecto Rómulo

Estaciones conversoras para unir la Península Ibérica con la isla balear de Mallorca

Nacido en 2007, el Proyecto Rómulo, bajo la responsabilidad de Red Eléctrica de España, une la Península Ibérica con la isla balear de Mallorca con el fin de satisfacer la demanda creciente de energía en la isla. El sistema de transmisión HVDC (alta tensión en corriente continua) de Siemens, está diseñado como una interconexión bipolar con retorno metálico.

Estación conversora de Sagunto, Valencia

Estaciones conversoras del Proyecto Rómulo

Las estaciones eléctricas permiten la conversión de la corriente alterna en continua disminuyendo las pérdidas en el transporte de energía y permitiendo una reducción de los costes de generación. Gracias a ello, las Islas Baleares han alcanzado una potencia de 400 MW a 250 KV lo que permite la disminución de 1,2 millones de toneladas de emisiones de CO2 anuales. Esta conexión es sin duda un gran impulso para las Islas ya que les confiere una mayor estabilidad, fiabilidad y sostenibilidad de su suministro eléctrico incluso en épocas donde la afluencia de turistas a la isla es muy elevada.

Ventajas de la Tecnología HVDC

Los sistemas HVDC tienen las siguientes ventajas:

  • Mínimas pérdidas en el transporte de electricidad

  • No se sobrecargan

  • Mejoran la estabilidad de la red

  • Un impacto medioambiental menor

  • Permiten transportar los excedentes de energía a zonas de consumo aunque se encuentren alejadas

  • Costes de inversión más bajos debido a un número menor de conductores y estructuras más simples

  • Eficaz para redes energéticas débiles

  • Control rápido del flujo eléctrico

image
Encunetra más información en:
Infografía del proyecto