Por favor, use otro navegador

Parece que está usando un navegador que no es totalmente compatible. Tenga en cuenta que puede encontrarse con problemas de navegabilidad o usabilidad en la página. Para una mejor experiencia, le sugerimos descargar la última versión de un navegador compatible:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continuar con la página actual

Turbinas de vapor

Siemens genera energía a partir del vapor con turbinas de 10 kW a 1,900 MW

Con más de 100 años de experiencia y desarrollo continuo de la tecnología de turbinas de vapor, Siemens se ha mantenido a la vanguardia del desarrollo y es un socio principal para su negocio. Con una flota de más de 20.000 turbinas de vapor en todo el mundo, somos el proveedor más fiable del mercado para la generación de energía.

image
Turbinas de vapor en plantas energéticas

Turbinas de vapor en plantas energéticas

Alta eficiencia energética: el equipo de Siemens ofrece una opción fiable para un uso eficiente y económico de las reservas de combustibles fósiles, permitiendo generar la energía necesaria para satisfacer una demanda en constante crecimiento.

image
Turbinas de Vapor para Industrias

Turbinas de vapor para aplicaciones industriales

Costes reducidos, requisitos de calidad y regulaciones medioambientales: la eficacia operativa es clave en muchas industrias. Los equipos de generación energética de Siemens, aumentan la eficiencia y reducen los costes energéticos.

image
Turbinas de Vapor de 90 a 1.900MW

Turbinas de Vapor de 90 a 1.900MW

Siemens ofrece una amplia gama de productos de turbinas de vapor en el rango de potencia de salida de 90 a 1.900 MW. Estas se utilizan tanto en centrales térmicas de combustibles fósiles, como en plantas de ciclo combinado. Con más de 8.000 turbinas en este tipo de turbinas en servicio en todo el mundo, ofrecemos tecnología probada  y adaptada a las condiciones locales específicas.

image
Turbinas de vapor industriales de 2 a 250 MW

Turbinas de vapor industriales de 02 a 250 MW

Como líder del mercado de turbinas de vapor industriales, Siemens ofrece una amplia gama de turbinas de vapor fiables y versátiles para el rango de potencia de 2 a 250 MW. Nuestras turbinas de vapor industriales están diseñadas para un plazo de instalación corto, rápida puesta en marcha, rentabilidad y alta eficiencia.

image
Turbinas de Vapor Prediseñadas hasta 12 MW

Turbinas de Vapor Prediseñadas hasta 12 MW

Para la gama de potencia de hasta 12 MW, Siemens ofrece una amplia variedad de productos con turbinas de vapor diseñadas modularmente. Gracias a las múltiples posibilidades de combinación de los módulos individuales, estas turbinas compactas de vapor industriales se pueden adaptar , flexiblemente a las necesidades específicas de cada cliente, posibilitando así una optimización de la potencia en las respectivas aplicaciones.