Por favor, use otro navegador

Parece que está usando un navegador que no es totalmente compatible. Tenga en cuenta que puede encontrarse con problemas de navegabilidad o usabilidad en la página. Para una mejor experiencia, le sugerimos descargar la última versión de un navegador compatible:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Motores de Gas

image

Los mejores de su clase. Para todo tipo de industrias.

Los motores gas de Siemens Engines Business están generando mucha expectación por su diseño innovador y tecnología de combustión, capaces de proporcionar la más alta eficiencia eléctrica y cilindrada ocupando el menor espacio con relación a su potencia. Disponibles también en los ciclos más rápidos, se presentan como la solución más competitiva de sus necesidades.

¿Desea más información?
Pinche aquí
image
SERIES E

Serie E: Motores EM

Existe una nueva opción para motor de potencia  2MW: se trata de los motores SGE-EM de Siemens. Estos motores innovadores presentan la mayor cilindrada y eficiencia eléctrica en el mundo de la industria, con bajas emisiones y ocupando el menor espacio con relación a su potencia.

Una solución de generación potente.

image
SERIES F

Series F

Una solución potente para áreas de generación eléctrica, cogeneración y generación de energía a partir de residuos

image
SERIE H

Serie H: MOTOR HM

Esta serie representa un nuevo concepto en diseño de motor, con incorporación de tecnología puntera en camisas, válvulas, árbol de levas y turbocompresores

image
SERIES S

Series S

Una solución potente para generación, cogeneración, generación de energía a partir de residuos, accionamientos mecánicos y aplicaciones marinas.

Referencias

Proyectos de Siemens en España

image
image
image