Por favor, use otro navegador

Parece que está usando un navegador que no es totalmente compatible. Tenga en cuenta que puede encontrarse con problemas de navegabilidad o usabilidad en la página. Para una mejor experiencia, le sugerimos descargar la última versión de un navegador compatible:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continuar con la página actual

Generadores

De 0,3 hasta 2.235 MVA

Los Generadores de Siemens son la solución ideal para garantizar el suministro de energía continuo, ya sea a bordo de un barco o en una plataforma petrolera, en una planta industrial, una gran planta energética a vapor o gas.

 

Nuestra serie de generadores SIGENTICS para aplicaciones industriales cubren un rango de potencia de 0.3 a más de 85 MVA. La serie incluye generadores de alto y bajo voltaje, grupos electrógenos diesel, pequeños generadores accionados por turbinas. Nuestros generadores de la serie SGen de 2 polos están optimizados para la producción energética y aplicaciones industriales y cubren un rango de potencia de más de 25 MVA. 

¿Deseas recibir información de Siemens?
Contácta con nosotros
image
Generadores Grandes
Desde 25 hasta 2,235 MVA

Generadores Grandes

Siemens es un socio de confianza para proyectos de servicios públicos, municipios y productores energéticos independientes. Nuestros generadores complementan los paquetes de turbinas de las plantas energéticas más modernas y eficientes. Mejoramos de forma continua nuestros generadores y nos centramos en una mayor fiabilidad, mejor capacidad de servicio, alta eficiencia y una integración óptima de la planta.

image
Generadores Industriales
Desde 0.3 hasta 370 MVA

Generadores industriales

Ofrecemos generadores para aplicaciones industriales de hasta 370 MVA. Nuestra serie SIGENTICS es la solución preferida de hasta 25 MVA (2 polos) y hasta 85 MVA (multipolar). Para aplicaciones de 2 polos de más de 25 MVA, nuestra serie SGen-100A / SGen-1000A es la solución óptima.

image
Generadores para Oil&Gas, y aplicaciones marinas

Generadores para Oil&Gas, y aplicaciones marinas

Ofrecemos generadores para Oil&Gas, y aplicaciones marinas de hasta 370 MVA. Nuestra serie SIGENTICS es la solución preferida de hasta 25 MVA (2 polos) y hasta 85 MVA (multipolar). Para aplicaciones de más de 25 MVA de 2 polos, nuestra serie SGen-100A / SGen-1000A es la solución óptima.

image
Generadores para la producción energética industrial

Generadores para la producción energética industrial

Ofrecemos generadores para aplicaciones industriales de hasta 370 MVA. Nuestra serie SIGENTICS es la solución preferida de hasta 25 MVA (2 polos) y hasta 85 MVA (multipolar). Para aplicaciones de 2 polos de más de 25 MVA, nuestra serie SGen-100A / SGen-1000A es la solución óptima.

image
Generadores para la producción energética

Generadores para la producción energética

Siemens es el socio perfecto para proyectos de servicios públicos, municipios y productores de energía independientes. Nuestros generadores complementan los paquetes de turbinas de las plantas energéticas más modernas y eficientes. Mejoramos continuamente nuestros generadores y nos enfocamos en una mayor confiabilidad, mejor capacidad de servicio, alta eficiencia e integración óptima de la planta.

image
Repuestos de generadores

Repuestos de generadores

Ofrecemos soluciones de repuestos de generadores  para aplicaciones de hasta 370 MVA. Nuestra serie SIGENTICS es lz solución preferida de hasta 25 MVA (2 polos) y hasta 85 MVA (multipolar). Para aplicaciones de más de 25 MVA de 2 polos, nuestra serie SGen-100A / SGen-1000A es la solución óptima.

image
Generadores para aplicaciones de condensadores sincrónicos

Generadores para aplicaciones de condensadores sincrónicos

Ofrecemos generadores utilizados como condensador síncrono con una potencia reactiva de hasta 400 MVAr para la estabilización de la red de transmisión con una gran cantidad de alimentación de fuentes renovables.

Portfolio overview

Portfolio overview

Reference map