Gestiona la energía de manera sencilla

image

Fácil, eficiente y que ahorra costes

Controlar el consumo de energía conlleva múltiples ventajas: además del ahorro de costes a través de la optimización del consumo, monitorizar el consumo y la calidad de la energía en las infraestructuras y plantas industriales garantiza una mayor fiabilidad. Al mismo tiempo, monitorizar la energía aumenta la concienciación sobre el consumo real y, por lo tanto, también es un importante requisito previo para una mayor eficiencia energética. Si lo integramos en plataformas como MindSphere, el potencial de optimización pueden aumentar aún más. Con un sencillo sistema de monitorización de energía, se simplifican las auditorías energéticas y la administración operacional de acuerdo con las ISO 50001 e ISO 50003.

Hazte con los nuevos contadores de energía de Siemens
Contacta con nosotros

La familia SENTRON

El contador de energía eléctrica que ahorra costes

Identifica ahorros con el mínimo esfuerzo: La gama SENTRON amplía su rango de equipos de medición que se instalan y se usan de manera fácil y sencilla. Esto ayuda a alcanzar tus objetivos de manera más rápida, mientras se asegura la eficiencia y la seguridad gracias al control del consumo. 

Las ventajas de usar contadores de energía

image
  • Fácil de escalar y expandir
  • Sencillo de entender. Sin necesidad de conocimiento previo.
  • Disponible para todo tipo de instalaciones 
image
  • Sistema para la monitorización de la energía con certificación TÜV
  • Facilita las auditoría energéticas de acuerdo con las ISO 50001 y 50003
  • Cumple con todas las normas legales
image
  • Digitalización y automatización de pequñas empresas
  • Los contadores de energía ayudan a garantizar la transparencia
  • Sin una gran inversión inicial
image

Gestión energética según las ISO 50001 y ISO 50003

Los contadores de energía SENTRON permiten gestionar la energía de cualquier tipo de instalación según las ISO 50001 e ISO 50003 y reducir el consumo de tu empresa.

 

Los beneficios son:

  • Cumplimiento de los requerimientos legales
  • Transparencia de los flujos de energía
  • Identificación de ahorros en el consumo
  • Implementación de medidas de optimización
  • Control periódico
  • Mejora de su eficiencia energética

LANZAMIENTO: Nuevos contadores de energía SENTRON PAC1600

image

¿Cómo es el nuevo contador SENTRON PAC1600?

Nuevos Contadores de Energía PAC1600, compactos, económicos y con posibilidad de comunicación. 

Características:

-          Montaje en carril DIN

-          Comunicación Modbus RTU

-          Integración en Power Config / Power Manager

¿Deseas adquirirlo?
Contacta con nosotros

Descarga y Soporte

Saca provecho del soporte personalizado

Aquí encontrarás información importante, documentación y direcciones de contacto relativas a baja tensión y a equipos para instalaciones eléctricas. 

Referencias

Los proyectos más destacados de contadores de energía

Operaciones cerradas con éxito – aprende más sobre nuestra certificación TÜV y cómo la hemos puesto en marcha a través de casos reales de clientes.

image
image
image

Whitepaper

Descúbrelo por ti mismo

De acuerdo con el Informe de la Calidad de la Energía en Europa, la mala calidad del suministro en la red eléctrica causa pérdidas por valor de más de € 150 mil millones al año en sólo las 16 industrias clave seleccionadas en Europa. ¿Cómo se pueden identificar las fluctuaciones de PQ en el curso de las operaciones? ¿Y cuáles son las señales de interrupción típicas que ocurren en un día normal de operación? Este documento proporciona una descripción general de las posibles medidas para identificar y tratar los problemas de PQ.

Contacto

Ponte en contacto con Siemens

¿Necesitas ayuda en un proyecto concreto?

¿Necesitas soporte para conocer qué producto se adapta a tu instalación?

¿Tienes alguna pregunta técnica?

¿Necesitas algo diferente?

Contacta con nosotros las 24/7.
Teléfono: 915148000