Navigator

La plataforma Cloud para el control energético y de operaciones en los edificios

Navigator proporciona datos energéticos y operacionales de la instalación a cualquier usuario de la aplicación con acceso a la web. Toda la información estaría alojada y archivada en La Nube, en un entorno seguro, encriptado, con backups periódicos y sin límite de almacenamiento histórico.

Ventajas del uso de Navigator

Navigator de Siemens es la plataforma integral capaz de recopilar y analizar la información energética del edificio. El sistema genera informes precisos que le ayudarán a mejorar el rendimiento a largo plazo de sus instalaciones.

 

image
Basado en La Nube

Gestión desde el Cloud

Plataforma basada en La Nube que permite al cliente consultar toda la información de su instalación al instante desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

image
Ciberseguridad

100% segura

Centralización de la información en una única interfaz gráfica, fácil de usar y con encriptación de datos. 

image
Se adapta a todo tipo de sistemas

Sin necesidad de una infraestructura IT adicional

La implementación de Navigator en la infraestructura se puede realizar sin necesidad de modificar la instalación IT del edificio. La plataforma conecta todos los sistemas existentes y obtiene datos al instante.

image
Plataforma integral

Todos los sistemas en una única plataforma

Permite la integración de datos complejos procedentes de sistemas de automatización y gestión,de medida, facturación, contratos de compra de energía, datos meteorológicos, precios de mercado energético y otras fuentes de información.

image
Análisis comprensible de datos

Análisis de datos e informes comprensibles

Convierte los datos generados en tu instalación en información relevante para reducir costes e incrementar la eficiencia.

image

Disponible a partir del 26 de septiembre de 2018

¡Actualiza tu cuenta en Navigator!

Aplicaciones personalizadas

Navigator se adapta a tus necesidades

Todas las aplicaciones de Navigator son personalizables y le ayudan a monitorizar el rendimiento de su edificio y el consumo de energía de una manera más rápida y eficiente. Ofrece transparencia y proporcionando, tanto a su equipo como a los expertos de Siemens, una visión completa para realizar mejoras en su instalación.

image

Navigator ofrece seis grupos diferentes de aplicaciones, una para cada tipo de necesidad

  1. Paneles: proporciona una visión general del rendimiento a cualquier persona que tenga acceso a su sistema a través del uso de paneles personalizados que permiten una monitorización continua de los indicadores clave de rendimiento (KPI).
  2. Medio ambiente: automatización de los informes medioambientales, incluyendo un inventario de gases de efecto invernadero, informes de cumplimiento y análisis de sostenibilidad.
  3. Eficiencia: comparación del rendimiento basado en datos de consumo de energía dentro de un edificio, entre equipos o en toda su empresa.
  4. Rendimiento: capacidad de análisis y obtención de informes diseñados para proporcionar una comprensión precisa del rendimiento del sistema, utilizando el análisis para obtener una visión detallada del rendimiento del hardware.
  5. Suministros: capacidad para tener una visión clara de las facturas de los proveedores de energía, los costes de energía y los precios del mercado de energía.
  6. Proyectos: permite a su equipo la capacidad de rastrear, administrar y evaluar las opciones de mejora para proyectos.

Por qué Navigator

Cinco pasos hacia el éxito en tu instalación

image

Mayor rendimiento

  • Compara el consumo y el rendimiento en una empresa, un edificio o equipo.
  • Permite ver los edificios con mejor y peor rendimiento mediante una variedad de informes.
  • Identifica medidas de organización a corto y largo plazo.
  • Rendimiento de la cartera de referencia utilizando ENERGY STAR®
image

Reducir costes a través del conocimiento

  • Transparencia y conocimiento de las facturas, costes eléctricos y los precios del mercado energético.
  • Identifica las mejores estrategias para reducir costes.
  • Logra objetivos específicos gracias al trabajo conjunto junto con expertos de Siemens.
image

Cuidado del medio ambiente

  • Realiza un seguimiento de las métricas de sostenibilidad relevantes de sus instalaciones
  • Simplifica las evaluaciones de rendimiento y comparativa
  • Apoya las iniciativas de establecimiento de metas
  • Realiza informes de eficiencia en una amplia gama de programas internos, públicos y de normativa legal
image

Análisis y recomendaciones de expertos de Siemens

  • Analiza, administra y evalúa las opciones de mejora de tus proyectos
  • Localiza y analiza posibles riesgos en proyectos de eficiencia energética
  • Recomendación de medidas de mejora
  • Previsión de ahorros potenciales, del retorno simple de la inversión, del valor actual neto (VPN) y del impacto medio ambiental.
image

Informes y analítica accesible a todo tipo de usuarios

- Comprende el impacto de las medidas de mejora

- Conexión remota a todos los sistemas de gestión del edificio

- Fácil visualización de los KPI específicos

 

Services de Siemens

Un experto de Siemens siempre a tu lado

image

Siemens cuenta con un amplio número de expertos que te ayudarán a sacar el máximo partido a Navigator

Por medio del programa de Servicios Navigator, los profesionales de Siemens le ayudarán a establecer estrategias de negocio, interpretar los KPIS y elaborar planes de actuación para mejorar el rendimiento de la instalación.

¿Deseas más información?

Contacta con nosotros

Te responderemos lo antes posible
Mándanos un email