Contáctenos

24 voltios garantizados: con fuentes de alimentación SITOP

SITOP – El corazón de la automatización® – para 24 V y otras tensiones de salida se nos conoce en todo el mundo por la gran fiabilidad. Con su versátil UPS de VDC y módulos adicionales, maneja fácilmente incluso las condiciones de red más críticas en el lado de la red AC y también DC. La integración con Totally Communication aumenta la protección, gracias a funciones y diagnósticos integrales.
SITOP – El corazón de la automatización® – para 24 V y otras tensiones de salida se nos conoce en todo el mundo por la gran fiabilidad. Con su versátil UPS de VDC y módulos adicionales, maneja fácilmente incluso las condiciones de red más críticas en el lado de la red AC y también DC. La integración con Totally Communication aumenta la protección, gracias a funciones y diagnósticos integrales.