Crear Lugares Perfectos

Un lugar en el que vivir como tú quieres

El termostato inteligente de Siemens es único. Distinto a cualquier otro termostato que conozcas.
Sus características benefician tanto a los instaladores profesionales como a los clientes finales. Desde una instalación fácil y una puesta en marcha rápida hasta estar siempre en contacto con su entorno, así es como creamos lugares perfectos en los que vivir.

Our Smart Thermostat understands your needs

Entiende tus necesidades gracias al autoaprendizaje

El termostato inteligente de Siemens cuenta con sensores integrados para la temperatura de la sala, la calidad del aire, la humedad y la presencia y se puede combinar con interruptores para la apertura de ventanas. Gracias a un algoritmo de autoaprendizaje, determina la mejor estrategia de calefacción para conseguir el nivel de confort deseado con la máxima eficiencia energética. 

image

Controla tu termostato desde una APP

El control del termostato es intuitivo mediante su aplicación móvil o pantalla táctil. El termostato inteligente está conectado a un router compatible WLAN que garantiza el envío de los datos a la nube de Siemens.

Los usuarios pueden acceder a estos datos desde la APP y controlar hasta 12 termostatos desde su teléfono móvil. La aplicación está disponible en varios idiomas, incluyendo español, alemán, inglés, francés, italiano y chino.

Interfaz fácil y rápida

¿Por qué un Termostato Inteligente?

Gracias a las numerosas funciones de control, a operaciones intuitivas y un control de la calidad del aire a través de la monitorización de sensores, el termostato inteligente crea lugares perfectos basados en las necesidades del usuario.

TUTORIAL: Cómo instalar el termostato inteligente de Siemens

Te enseñamos cómo hacer que tu instalación sea inteligente en menos de tres minutos

Único en el mercado

Ventajas del Termostato Inteligente

El termostato inteligente de Siemens ofrece diversas ventajas y beneficios. Encuentra el clima perfecto de la habitación y garantiza un consumo de energía optimizado en su hogar.

Además de lograr estos objetivos, el termostato inteligente le brinda muchos otros beneficios, demostrando que comprende y satisface plenamente sus necesidades.

Hecho para profesionales

Para instaladores

El termostato inteligente de Siemens es el equipo ideal para los instaladores. Descubra lo fácil y rápido que es instalar y poner en funcionamiento el termostato inteligente.

Ideal para los profesionales

Beneficios para instaladores

Como instalador profesional, se beneficiará de las ventajas del termostato inteligente para su trabajo: desde la puesta en marcha sencilla hasta el cumplimiento de los últimos estándares de eficiencia energética. Sus clientes no solo estarán satisfechos con la facilidad de uso, sino que también quedarán impresionados por el impacto positivo en sus presupuestos.

Contacta con nosotros

Siempre a tu lado

Si tienes cualquier duda o deseas adquirir un termostato inteligente de Siemens, ponte en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales te ayudará en todo momento.

Para más información:
Contacta con nosotros