Experimente la Industria 4.0

Digital Enterprise – ¡Implemente ahora!

Muchas compañías, de una amplia variedad de industrias y campos, están generando ventajas competitivas gracias a la transformación digital. Gracias a las soluciones de Siemens Digital Enterprise, cualquier compañía, sin importar su envergadura, podrá sumarse al carro de la digitalización e implementar la Industria 4.0. 

 

Visítenos en la SPS IPC Drives y descubra cómo puede alcanzar las exigencias de la Industria Digital y beneficiarse de la transformación digital, ahora y en el futuro. 

Destacados

Avances. Innovaciones. Futuro.

image

Digital Enterprise para la industria discreta

La Digital Enterprise Suite de Siemens es el portfolio más exhaustivo de sistemas de software y tecnologías de automatización para que la industria discreta domine la transformación digital a través de toda la cadena de valor. Será presentado en la SPS IPC Drives junto al Gemelo Digital, que mostrarán cómo la digitalización ayuda a los fabricantes a construir máquinas más innovadoras y mejorar. Los resultados hablan por sí mismos: tiempos de desarrollo y producción acortados, conceptos de fabricación flexibles y completamente automatizados con el mayor nivel de calidad, eficiencia en los procesos de fabricación y los estándares de seguridad más elevados. 

 

Lea más sobre la Digital Enterprise Suite

image

Digital Enterprise para las industrias de procesos - producción modular

Las industrias de procesos pueden construirse eficientemente alrededor del intercambio de datos y a un diseño de producción modular. Las máquinas inteligentes y las plantas de fabricación se integrarán en una fábrica global que permitirá, por ejemplo, ajustar el volumen ed producción rápidamente. En la SPS IPC Drives mostramos un centrífugo equipado con su propia unidad de control y MTPs para una integración sencilla en el sistema de control de procesos global. 

 

Lea más sobre Digital Enterprise para las industrias de procesos

 

image

MindSphere

MindSphere es la herramienta cloud de Siemens. La herramienta permite a industrias de todo el mundo que unan sus máquinas al mundo digital. Gracias a esta unión, se pueden reunir datos de un amplio número de dispositivos inteligentes y analizarlos en tiempo real. Este análisis permite optimizar el uso de tecnologías como el Gemelo Digital, así como la productividad en general. Además, al ser una plataforma abierta como servicio (PaaS), cada vez más socios se encuentran desarrollando y publicando nuevas aplicaciones con las que mejorar la plataforma. 

 

Lea más sobre MindSphere 

image

Conceptos de seguridad para verticales

Cuanto más aumenta la digitalización, más importante se vuelve la seguridad industrial. De hecho, la ciberseguridad ocupa un lugar central en la empresa digital. Deben protegerse todos los niveles de una planta simultáneamente -seguridad de planta, seguridad de red e integridad del sistema- para proteger los datos y los accesos no autorizados. 

 

Lea más sobre Seguridad Industrial

image

Futuro de la Automatización

El 'Futuro de la Automatización' es la vinculación de las últimas tecnologías, como la inteligencia artificial, el internet industrial de las cosas (IIoT) y el Gemelo Digital, con el profundo conocimiento de Siemens sobre la automatización en todas las industrias. Gracias a eso, se pueden proporcionar soluciones de software y de automatización para la industria de la fabricación. En la SPS IPC Drives tendremos una multitud de productos expuestos, como un robot de dos brazos que ensambla sin estar programado, nuestros avances en Edge Computing y de Realidad Aumentada. 

 

Lea más sobre el "Futuro de la Automatización"

image

Mayor productividad con un enfoque holístico para el Gemelo Digital

La Digital Enterprise Suite también se ha utilizado en la industria aeroespacial. Nuestras simulaciones muestran la digitalización en la empresa distreca a través de toda la cadena de valor, gracias al Gemelo Digital. Siemens mostrará un modelo de demostración en vivo en la SPS IPC Drives. 

 

Lea más sobre la Digital Enterprise Suite

image

Producción en masa flexible, estable y de la máxima calidad para la industria de las baterías

Las fábricas de baterías deben operar un entorno complejo y desafiante. Para poder manejarse, haremos una presentación que se enfoca en los desafíos específicos en el diseño, la simulación y la producción de las baterías. Nuestras soluciones de Digital Enterprise permiten que se utilicen líneas de producción flexibles y escalables, y ayudan a alcanzar la calidad del producto y la fiabilidad de los KPIs gracias al Gemelo Digital. 

 

Lea más sobre la industria de las baterías

image

Calidad consistente con un gran nivel de flexibilidad en la industria de las bebidas

La industria de las bebidas nos servirá como ejemplo para mostrar la integración de una máquina en una línea ya existente. Gracias a las soluciones de Siemens, se conseguirá una calidad consistente para el producto y una mayor flexibilidad y transparencia en la producción, gracias a la digitalización holística y al uso del Gemelo Digital, que logra hacer una predicción precisa sin tener que invertir recursos innecesarios en el mundo real. 

 

Lea más sobre la flexibilidad en la industria de las bebidas

image

Un time to market más rápido y una flexibilidad mayor para las industrias de procesos como las químicas

La SPS IPC Drives será también el escenario en el que mostraremos cómo Merck y Siemens, en conjunto, trabajan para promover una estandarización ágil de la producción modular. Las compañías construyen una empresa digital basándose en el intercambio de datos entre ingeniería y operaciones y en el uso del Gemelo Digital. 

 

Lea más sobre la industria química

Visión general de la exhibición

Avances. Innovaciones. Futuro.

La exposición en detalle

Innovaciones a las que tienes que echar un vistazo

Hemos mostrado soluciones impresionantes para las empresas digitales en la SPS IPC Drives. Además, también hemos presentado multitud de nuevos productos. ¡Échales un vistazo! 

image

PLM Software: Teamcenter, NX, Simcenter

Gracias a NX y a Simcenter, tus ideas pueden digitalizarse y convertirse en un Gemelo Digital, un modelo virtual 3D del producto que puede simular y optimizar Teamcenter, como plataforma colaborativa y herramienta de recolección de datos. 

PLM Software
image

MindSphere

MindSphere es la herramienta cloud de Siemens. La herramienta permite a industrias de todo el mundo que unan sus máquinas al mundo digital. Gracias a esta unión, se pueden reunir datos de un amplio número de dispositivos inteligentes y analizarlos en tiempo real.

MindSphere
image

COMOS

COMOS ofrece soluciones de software para la gestión integrada de los proyectos de planta en las industrias de procesos - desde la ingeniería y las operaciones hasta la modernización y el desarme.

COMOS
image

Aplicaciones web

Lo último en tecnología de automatización puede generar amplias cantidades de datos de los procesos de producción. Pero hacen falta herramientas de análisis sofisiticadas para convertir estos datos en información transparente que permita explotar todo el potencial de la digitalización. 

Aplicaciones web
image

SIRIUS 3RW5 de arranque suave de nueva generación

Parametrización automática cambiando las características de arranque, limpieza de bombas, y una robustez extrema en el caso de líneas de voltaje fluctuantes. Estas características convierten a los nuevos generadores de arranque suave en el compañero ideal para el motor y garantizan una operación de planta eficiente y económica. 

Arranque suave
image

Aumento de la garantía de los drives de servicio

Para salvaguardar tus drives eficientemente, ofrecemos una grantía gratuita de producto extendida durante seis meses para SINAMICS G120, SINAMICS G120C y SINAMICS V20. Sólo necesitas registrarte online. También tienes la opción de asegurar tu dispositivo SINAMIC hasta siete años, y así garantizarte una disponibilidad continua a lo largo de toda la vida útil del producto. 

Aumento de la garantía de los drives de servicio
image

El SIMOCODE pro redefine la protección para funcionamiento en seco

El SIMOCODE pro monitoriza el estado de las bombas en funcionamiento en seco a través del consumo de energía del motor de la bomba. Esto elimina la necesitad de instalar más dispositivos de monitorización o sensores para detectar el secado de la bomba. 

SIMOCODE
image

Maestría en redes industriales

Siemens diseña, planea e implementa redes de comunicación industrial a prueba de futuro. Todo su rango de productos y servicios cumplen los requisitos de las aplicaciones y están integradas en empresas yaexistentes de IT como una base para la digitalización. 

Redes industriales
image

TSN – Time-Sensitive Networking

  • Interfaces estandarizadas en la red para garantizar la Calidad del Servicio (QoS, Quality of Service)
  • Latencia de transmisión baja
  • Sincronización y redundancia sin saltos
  • Convergencia en la misma red entre diferentes protocolos en tiempo real con la QoS garantizada
TSN
image

Productos RUGGEDCOM para la subestación digital

Los nuevos RUGGEDCOM RST2228/RST2228P, RSG907R, RSG909R, RSG908C, RSG910C y el RX1400 con CloudConnect proporcionan comunicaciones seguras y a tiempo real con amplios anchos de banda y una alta disponibilidad del sistema para redes industriales potentes en subestaciones digitales.

RUGGEDCOM
image

Abraza el futuro digital con SIMATIC MV500

Los nuevos dispositivos de lectura MV500 con captura de imagen de alto rendimiento permiten una lectura avanzada del rendimiento de los códigos 1D/2D. A través de un controlador S7-1500, los lectores pueden conectarse a MindSphere fácilmente. Siempre podrás tener un ojo echado a la producción y a la logística. 

SIMATIC MV500
image

SIMATIC RTLS, la plataforma de localización para tu empresa digital

El sistema de localización en tiempo real SIMATIC RTLS es un componente clave para la empresa digital. SIMATIC RTLS permite encontrar objetos con la máxima precisión, y vuelve la información de posicionamiento disponible en tiempo real para los sistemas superiores.

SIMATIC RTLS
image

SIMATIC Energy Management

Todo el consumo de tu compañía, a un vistazo de distancia. Visualice los flujos de la energía. Analice los datos de consumo. Identifique ahorros potenciales. Proporcione un impulso a su eficiencia y productividad. 

 

SIMATIC Energy Management
image

Operación transparente

Mejore su productividad. Opere con la máxima transparencia en todo el ciclo de vida de las máquinas y plantas. 

 

Operación transparente
image

Siemens Financial Services

Permitiendo la transformación digital y la automatización a través de modelos de financiación ajustados a las necesidades de cada uno desde Financial Services. 

Los fabricantes de todo el mundo tienen la necesidad de invertir en nuevas tecnologías para la producción. Siemens ofrece esta tecnología, y también ofrece soluciones de financiación para los clientes. Las soluciones de financiación inteligentes permiten a los clientes reaccionar a estos cambios en los mercados y ajustarse a las tendencias como la Industria 4.0. Una solución es el producto de financiación conectado "primero con MindShpere" - nuevos modelos de negocio para nuestras OEMs y nuestros socios empresariales. 

Siemens Financial Services
image

La monitorización de la energía simplificada - fácil, confiable, coste-eficiente.

Una instalación simplificada, un amplio rango de dispositivos de medida, y un software fácil de usar: la monitorización de la energía no requiere conocimientos expertos para su puesta en marcha, y está disponible en paquetes pequeños, a nivel de entrada. Tanto el software como el hardware pueden expandirse fácilmente. 

Monitorización de energía

Instalación de alta calidad a través de la app BusbarCheck

BusbarCheck proporciona al instalador toda la información que necesita, como las instrucciones de instalación. Además, cada empalme puede identificarse y documentarse visualmente. Desde esto, un protocolo de perno electrónico detallando cada paso de la instalación se genera con sólo pulsar un botón, y se le entrega al cliente como documentación para esta instalación de alta calidad. 

BusbarCheck app
image

Interruptores de caja moldeada 3VA – expansión del portfolio IEC

Con la última expansión de las series 3VA1 hasta los 630 A y las series 3VA2 al tamaño del marco 1,600 A, el exhaustivo sistema ahora también cubre aplicaciones para protección en línea con corrientes de alto voltaje. 

Interruptores de caja moldeada 3VA
image

La estación de diagnóstico SIMARIS control para operaciones fiables y a prueba de futuro

SIMARIS control, el gemelo digital del cuadro de conexiones SIVACON S8, garantiza una operación uniforme, y la monitorización y parametrización de los dispositivos de comunicación. La función Health Status también funciona con una alta disponibilidad del sistema. Se puede conectar a los sistemas de control y de gestión de la energía, así como a sistemas basados en red, como MindSphere. 

SIMARIS control