Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

WiTTRA’s Unified Gateway for a hybrid IoT network impulsado por Wittra Networks AB

Wittra ha desarrollado una red IoT híbrida líder en el mundo para sistemas de ubicación en tiempo real (RTLS), lo que permite un seguimiento de activos sin problemas y la recopilación de datos de sensores tanto en interiores como en exteriores, todo dentro de una sola implementación inalámbrica. Esta innovadora red híbrida integra cuatro tecnologías inalámbricas avanzadas: UWB, 6LowPan, Mioty y LoRa LPWAN.<br/>Cada tecnología ofrece fortalezas únicas y se adapta a casos de uso específicos. Al combinar estas tecnologías, WittRa ofrece una solución versátil y robusta que puede abordar de manera efectiva cualquier requisito de sensor o posicionamiento en el sitio de un cliente, como industrias, aeropuertos, minas u hospitales.

¿Por qué Puerta de enlace híbrida Wittra?

Wittra Hybrid Gateway es un concentrador seguro e inteligente que conecta sensores a la nube para obtener datos, seguimiento y posicionamiento confiables, sin cableado. Integra Wi-SUN Mesh, LoRa, Mioty y UWB en un solo dispositivo, creando una red híbrida flexible. El 5G privado sirve como un backhaul seguro, lo que permite una integración perfecta con los sistemas de TI empresariales y desbloquea todo el potencial de la IA física.

Puerta de enlace híbrida Wittra

Beneficios

  • Implementación rápida, fácil y rentable: al requerir hasta 10 veces menos infraestructura que WiFi o Bluetooth, la puerta de enlace reduce los costos de hardware, instalación y mantenimiento para soluciones a gran escala.
  • Administración simplificada de IoT: la puerta de enlace unificada de Wittra proporciona una interfaz única para administrar múltiples protocolos y sensores, agilizar la implementación y reducir la complejidad operativa. Integra Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty y UWB en un solo dispositivo. El 5G privado sirve como un backhaul seguro.
  • La conectividad robusta y confiable se logra combinando Wi-SUN mesh, Mioty y LoRa, lo que garantiza una entrega de datos de largo alcance y resistente a interferencias. Este enfoque multiradio proporciona un rendimiento estable en entornos hostiles y de gran escala donde la conectividad constante es crítica.
  • La flexibilidad y la escalabilidad se habilitan a través del soporte multiprotocolo y estándares abiertos, lo que permite una integración perfecta con sensores y sistemas de terceros. Esto permite una fácil expansión y adaptación a nuevos casos de uso sin rediseñar la infraestructura.
  • Se logra un retorno de la inversión más rápido a través de una arquitectura multiradio unificada que reduce la complejidad de la infraestructura y la implementación. Una única puerta de enlace reemplaza varios sistemas, lo que reduce los costos al tiempo que permite la captura de datos escalable y el soporte de IA física en todas las operaciones.

Funcionalidades destacadas

Case Study

RTLS híbrido interior y exterior

Estuche híbrido interior/exterior RTLS

Una red Wi-SUN de malla subGHz permite un seguimiento eficiente y de bajo costo de materiales en interiores y exteriores, lo que reduce los retrasos y las interrupciones en la producción para un proveedor global de tecnologías de proceso.

Aplicaciones del mundo real

Select...
silla de ruedas Wittra

Seguimiento inalámbrico de activos en edificios comerciales

La solución de seguimiento de activos de Wittra brinda a los edificios comerciales visibilidad en tiempo real de los activos, lo que mejora la productividad y la eficiencia al tiempo que reduce los costos operativos, el robo y el desperdicio. Su sistema flexible y escalable permite una implementación rápida y un ROI sólido en cualquier entorno.

Explora los recursos y productos relacionados