Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?
Persona sentada frente a la computadora portátil mostrando el configurador SIPROTEC 5

¿Quiere su 3AH4 en menos de 60 segundos?

Personalice su producto perfecto en unos pocos clics y con visualización de productos 3D en tiempo real.

¿Por qué los interruptores de horno de arco 3AH4?

La cartera de disyuntores de horno de arco Siemens 3AH4 está diseñada específicamente para las implacables demandas de la producción de acero, donde los hornos realizan rutinariamente más de 100 ciclos de conmutación al día y requieren una alta frecuencia de conmutación y una gran capacidad de potencia.

Optimizado para hornos pequeños y medianos de hasta 200 MVA, y adaptable a través de configuraciones paralelas para instalaciones más grandes, el 3AH4 ofrece resistencia y tranquilidad donde más importa.

  • hasta 40,5 kV
  • hasta 40 kA
  • hasta 4000 A
  • hasta 120.000 operaciones
Disyuntor de vacío MV para operaciones frecuentes - 3AH42 hasta 24 kV - volver

Beneficios clave

Durabilidad extendida

Hasta 120.000 operaciones de conmutación con servicio sencillo.

Mantenimiento predecible

Los intervalos de servicio claros reducen las sorpresas y simplifican la planificación.

Fiabilidad escalable

Los diseños modulares y paralelos escalan a calificaciones más altas mientras preservan un rendimiento confiable.