Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

¿Por qué SINEC Secure Connect?

Las redes industriales se enfrentan a amenazas cibernéticas a medida que las TI y OT convergen, exponiendo los sistemas heredados a un acceso no autorizado. La seguridad perimetral tradicional es insuficiente, ya que el trabajo remoto y la integración en la nube expanden las superficies de ataque. SINEC Secure Connect aborda estos desafíos virtualizando las estructuras de red, permitiendo la seguridad basada en políticas y haciendo que la infraestructura de OT sea invisible para los forasteros. Es compatible con Zero Trust y se integra a la perfección.

Beneficios clave

Cumplimiento de seguridad cibernética rentable

SINEC Secure Connect admite el cumplimiento de IEC 62443 con la administración integrada de confianza cero e identidad, lo que simplifica la administración de máquinas y reduce el esfuerzo administrativo al separar las superposiciones virtuales de las IP de dispositivos físicos.

Fácil instalación en redes existentes

No se requieren cambios en la arquitectura de red existente. Las superposiciones virtuales pueden integrarse con los dispositivos actuales y la seguridad perimetral, lo que permite una implementación segura sin interrupciones de producción ni costosas actualizaciones de infraestructura.

Implementación flexible desde el sitio a la nube

Los planos de datos y control separados permiten diseñar las comunicaciones para centros de datos locales, remotos o en la nube, lo que respalda diversas estrategias de red y una conectividad OT preparada para el futuro a medida que evolucionan las necesidades.

Capacidades destacadas

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Red de superposición virtual para la seguridad OT

SINEC Secure Connect virtualiza las estructuras de red, manteniendo los derechos de los participantes y las relaciones de comunicación. Esto permite la seguridad basada en políticas y simplifica la administración, incluso a medida que la red crece.

Integración perfecta con sistemas heredados

La plataforma se puede integrar fácilmente en las redes industriales existentes, mejorando la protección de los dispositivos de TI y OT sin requerir la conversión del sistema ni interrumpir las operaciones en curso.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Acceso basado en políticas y administración de identidades

Implementa los principios de Zero Trust verificando continuamente la identidad y la integridad de cada solicitud de acceso, asegurando la comunicación autorizada y protegiendo la infraestructura OT del acceso no autorizado.

Primeros pasos con SINEC Secure Connect

Select...

¿Qué incluye?

SINEC Secure Connect es una plataforma basada en la nube para administrar conexiones de comunicación seguras en redes OT y los sistemas conectados a ellas. Como solución como servicio, SINEC Secure Connect proporciona una representación virtual de las relaciones de comunicación dentro de una red. Administra los derechos de acceso y las conexiones entre usuarios y dispositivos al tiempo que garantiza la seguridad tanto de las comunicaciones como de los puntos finales. La solución es adecuada para redes locales, así como para sus extensiones, incluyendo nube, edge, centros de datos y entornos de TI.


Paquete base

El “SINEC Secure Connect — Paquete Base” incluye una suscripción para usar la plataforma y contiene:

  • 1 Controller
  • 1 enrutador Edge
  • 50 Unidades

Las unidades se pueden usar de manera flexible para conectar identidades y enrutadores Edge, según sea necesario.

Preguntas frecuentes

Explorar los recursos

Descargas

Infografía | Zero Trust y “Defensa en profundidad” - ¿por qué y cómo?

Vídeos

Vídeo | Explicación de la tecnología: SINEC Secure Connect

Vídeo | Su viaje de Zero Trust con Siemens comienza, ¡AHORA! (SPS 2025)

Un diagrama que muestra una fábrica con un escudo de ciberseguridad sobre ella, que indica operaciones industriales seguras.

Cybersecurity para la industria

Información de Security

Para proteger las plantas, sistemas, máquinas y redes contra las amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad industrial holístico y de vanguardia. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre seguridad industrial, visite.