Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

¿Por qué Simcenter Feko?

Simcenter Feko es una solución de simulación electromagnética de alta frecuencia para diseñar y analizar antenas, sistemas de radar y compatibilidad electromagnética (EMC). Permite una evaluación precisa de sistemas complejos en entornos realistas, ayudando a los ingenieros a optimizar la conectividad, garantizar el cumplimiento y reducir el tiempo de desarrollo. Con solucionadores híbridos avanzados y rendimiento escalable, soporta análisis desde el diseño de componentes hasta la validación del sistema completo.

Una representación 3D de un avión naranja junto a una esfera verde translúcida con un avión azul más pequeño dentro, sobre un fondo negro.

Simulación EM precisa y escalable

Aproveche las tecnologías avanzadas de solucionador híbrido para simular el comportamiento electromagnético en amplios rangos de frecuencia. Analice sistemas complejos de manera confiable desde el diseño inicial hasta la validación final.

Conectividad de extremo a extremo y flujos de trabajo de EMC

Abordar el diseño de antenas, la ubicación, EMC/EMI y aplicaciones de radar dentro de un entorno unificado. Evalúe el rendimiento del sistema en condiciones realistas y garantice el cumplimiento de los estándares de la industria.

Exploración y automatización eficientes del diseño

Acelere los flujos de trabajo de ingeniería a través de la automatización y los estudios paramétricos. Explore múltiples configuraciones de diseño de manera eficiente y mejore la toma de decisiones con información basada en datos.

Capacidades destacadas

Tecnología avanzada de solucionador híbrido

Combine múltiples métodos numéricos dentro de una sola simulación para resolver con precisión problemas electromagnéticos complejos. La verdadera hibridación permite un análisis eficiente de modelos eléctricamente grandes y multiescala mientras mantiene una alta precisión en un amplio rango de frecuencias.

Un cono de nariz de avión gris con líneas de flujo de aire coloridas y un patrón de radiación de antena multicolor vibrante que se extiende desde su parte frontal.

Diseño, colocación y acoplamiento de la antena

Diseñe y analice una amplia gama de tipos de antenas, incluido el rendimiento instalado en plataformas complejas. Evalúe la ubicación de la antena y los efectos de acoplamiento para garantizar un comportamiento óptimo del sistema y un rendimiento sólido en entornos del mundo real.

Simcenter Feko Diseño de Antena Promo de Colocación y Acoplamiento 640x480

Cobertura inalámbrica y análisis de espectro

Simule la cobertura inalámbrica y apoye la planificación de la red para entornos que van desde dispositivos hasta escenarios a gran escala, como edificios y ciudades. Analice las interferencias, optimice el uso del espectro y garantice una conectividad confiable.

Promoción de cobertura inalámbrica y análisis de espectro simcenter feko 640x480

Análisis de compatibilidad electromagnética (EMC/EMI)

Analice la compatibilidad electromagnética (EMC/EMI) para garantizar el cumplimiento normativo y la confiabilidad del sistema. Evalúe la eficacia del blindaje, el acoplamiento de cables y la interferencia electromagnética en sistemas electrónicos complejos y plataformas.

promoción de análisis de compatabilidad electromagnética simcenter feko 640x480

Análisis de sección transversal de radar (RCS) y dispersión

Evalúe la sección transversal del radar (RCS) y la dispersión electromagnética para estructuras complejas. Apoye aplicaciones como diseño sigiloso, análisis de radomo y colocación de antenas en plataformas grandes bajo condiciones operativas realistas.

simcenter-feko-rcs-capacidad característica-5-original-2119x1585

Descubra cómo otros usan Simcenter Feko

Select...

Simcenter Feko en aeroespacial y defensa

Diseñe y analice radares avanzados, antenas y sistemas electromagnéticos. Simcenter Feko permite una predicción precisa del rendimiento de la antena en entornos reales, incluida la integración de la plataforma, los efectos de radomo y la dispersión electromagnética, lo que respalda la validación de sistemas de misión crítica.

Un cono de nariz de avión gris con líneas de flujo de aire coloridas y un patrón de radiación de antena multicolor vibrante que se extiende desde su parte frontal.

Preguntas frecuentes