Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?
CONJUNTO PROMOCIONAL

Conjunto de equipos modulares SENTRON

¡Security que puede pagar!
¡Descubra el equipo modular SENTRON a un precio atractivo!

Un tablero de distribución es el corazón de cada instalación eléctrica. La confiabilidad de la protección depende de la calidad de los dispositivos instalados dentro de ella, ya sea en casa, en la oficina o en una instalación industrial. Al elegir productos probados de marca, está invirtiendo en tranquilidad y seguridad a largo plazo.

El conjunto de dispositivos modulares SENTRON de Siemens combina tres tipos clave de protección en una solución completa, ideal tanto para instaladores como para inversores que buscan confiabilidad a un precio razonable.

¿Qué se incluye en el set?

  • 5SV4344-0 disyuntor diferencial
    — versión 3+N, 40 A, tipo AC, sensibilidad de 30 mA. Protege eficazmente contra corrientes diferenciales peligrosas, minimizando el riesgo de descarga eléctrica.
  • 5SL6316-6 disyuntor miniatura
    — 3 polos, característica B16 A, capacidad de cortocircuito de 6 kA. Protección confiable para circuitos trifásicos contra sobrecargas y cortocircuitos.
  • 3x 5SL6116-6 Disyuntores
    — 1 polo, característica B16 A, capacidad de cortocircuito de 6 kA. Protección comprobada para circuitos de enchufe monofásicos.

Número de pedido del kit anterior

Precio sugerido

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN brutos

La promoción se extiende hasta el 31 de agosto de 2026, o hasta agotar existencias.


¿Por qué elegir SENTRON?

Los productos SENTRON son sinónimos de calidad, probados por las décadas de presencia de Siemens en el mercado eléctrico. La mano de obra de precisión, el cumplimiento de los estándares y la larga vida útil hacen que esta sea una opción que valga la pena, hoy y en el futuro.

¡Ordene un juego y pruébelo ahora!

Radar del producto

Product Radar es la herramienta oficial de Siemens que respalda la búsqueda de productos.