Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage impulsado por S-Engineering

Nuestras soluciones inteligentes ayudan a aumentar la eficiencia y la velocidad de las operaciones de carga, reducir los costos operativos debido a la disminución del consumo de energía, extender la vida útil del equipo debido al proceso de carga uniforme, minimizar el impacto del factor humano en el transbordo de granos;
Para el almacenamiento de granos: mejore la precisión y confiabilidad de las mediciones del volumen de grano, aumente la eficiencia en las operaciones de manejo de granos, reduzca los costos operativos a través de la automatización y una mejor administración de inventario.

¿Por qué SENUMAC: una nueva forma de manejar el proceso de transbordo?

SENUMAC es un sistema de control automatizado integral para la carga de líneas transportadoras, que utiliza algoritmos patentados para modelado en línea y control garantizado.
Cómo SENUMAC resuelve los problemas de los clientes:
•Automatiza el proceso de carga, reduciendo la dependencia del factor humano.
•Asegura la carga uniforme del equipo, evitando las interrupciones de emergencia.
•Optimiza el consumo de energía a través del control inteligente del proceso.

Senumac

Beneficios

  • Aumento de la productividad de carga hasta un 20%
  • Reducción en el consumo de electricidad hasta un 20%

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
Resultados de la implementación

Terminal de grano de mar 3 millones de toneladas/año

Estas son cifras reales de proyectos que hemos implementado:
Antes de SENUMAC:
- 1,14 kWh/tonelada
- 743 toneladas/hora
- 3 863 MWh por año

Después de SENUMAC:
- 0,94 kWh/tonelada
- 865 toneladas/hora
- 3 196 MWh por año

Eso es más de 660 MWh en ahorro de energía anual.
El período de recuperación de la inversión es inferior a 2 años.

Explora los recursos y productos relacionados