Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction impulsado por plus10

plus 10 es un Spinoff de Fraunhofer que desarrolla y ofrece herramientas de optimización de aprendizaje en vivo para ensamblajes complejos completamente automatizados, líneas de producción y máquinas de moldeo por inyección. Somos únicos en todo el mundo en el campo de los sistemas de aprendizaje en vivo para la producción de atención médica, farmacéutica y tecnología médica (totalmente compatible con GMP), pero también estamos presentes en otras industrias como automotriz, electrónica y bienes de consumo. Nuestras herramientas se utilizan para la detección de la causa raíz, la resolución de problemas, la transferencia de conocimientos y la optimización de la calidad, lo que lleva a un +10% de OEE.

¿Por qué SHANNON® - asistencia en el taller para un 10% más de eficiencia?

Shannon® es un asistente de planta basado en IA que analiza continuamente datos de PLC de alta frecuencia. Detecta las causas fundamentales de las pérdidas de productividad y proporciona orientación situacional directamente al operador. Cada solución y cada entrada del operador enriquece una base de conocimientos compartida, haciendo que la experiencia sea accesible para todo el personal en cualquier sitio en su idioma de inicio de sesión. Esto reduce el tiempo medio de reparación, acelera la training y equilibra el rendimiento en todos los turnos.

Beneficios

  • Solución de problemas más rápida al identificar y localizar instantáneamente las causas raíz de los errores
  • Reducción del tiempo de inactividad (MTTR) a través de recomendaciones de soluciones situacionales
  • Mayor producción al priorizar y resolver los cuellos de botella actuales
  • Conocimiento compartido de resolución de problemas en todos los turnos y empleados, lo que reduce las variaciones de productividad las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Funcionalidades destacadas

Case Study

no se ha escrito una palabra

Shannon® en AUMOVIO (antiguo Continental)

En las mega fábricas de AUMOVIO, Shannon® optimiza la producción automatizada de pantallas automotrices grandes a través del análisis de causa raíz en tiempo real y recomendaciones situacionales para la acción. Impacto: +5% OEE

Aplicaciones del mundo real

Select...
producción automatizada de pantallas en Aumovio

Shannon® optimiza las megafábractorías de Aumovio

Al implementar Shannon® en la megafáfábrica de Brandýs, Aumovio (anteriormente Continental) mejoró la disponibilidad en un 18% y aumentó el MTBF en un 95%, reduciendo el tiempo de inactividad y permitiendo la optimización basada en datos en la producción automatizada de pantallas.

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y productos relacionados

Requisitos previos

Dispositivo Siemens Industrial Edge instalado en la red de máquinas con la aplicación plus10

Conectividad: tráfico saliente cifrado al backend de la nube a través de HTTPS

PLCs: familia S7-1200/1500 u otros PLCs con un servidor OPC UA de alto rendimiento integrado

TIA V19 o superior

Alarmas TIA PLC utilizadas para elevar eventos HMI

Otros casos necesitan aclaración con el soporte técnico de plus10: interested@plus10.de