Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

Descripción general

Software de dibujo de diseño CADRA

CADRA es una cartera única de software de dibujo de diseño 2.5D asequible y fácil de usar que le permite reutilizar la geometría existente dentro de un dibujo. El soporte de Microsoft Windows 10 finaliza en octubre de 2025. Actualice a CADRA 2411, totalmente compatible con Windows 11, hoy.

Persona con camisa negra de pie contra una pared blanca con borde negro, sosteniendo un objeto oscuro.

Resources de software de diseño de diseño CADRA

Resources de CADRA

CADRA es una cartera de herramientas de software asequibles y fáciles de usar. Hay una amplia variedad de diferentes productos y funcionalidades de CADRA. Explore los siguientes recursos para saber qué soluciones de CADRA son adecuadas para usted.

Persona que lanza un avión de papel desde una catapulta hecha de suministros de oficina en un escritorio
Características clave de CADRA

2.5 Redacción: Sencillo, preciso, robusto, rentable

El software de dibujo de diseño CADRA proporciona ganancias de productividad medibles para dibujantes, diseñadores e ingenieros con una variedad de herramientas rápidas de un solo toque que les permiten lograr en un solo paso lo que la mayoría de las otras herramientas CAD toman múltiples pasos para hacer.

Rápido y fácil con la anotación CADRA

La anotación CADRA le permite agregar entidades para ayudarle a mejorar sus necesidades de documentación. Las entradas de anotación están en su propia capa, lo que facilita la colocación de entidades de anotación en blanco y sin blanco. Los archivos y anotaciones de CADRA se guardan en el mismo archivo.

La anotación CADRA le permite agregar entidades para ayudarle a mejorar sus necesidades de documentación.

Productividad medible con capacidades de CADRA

El software de dibujo de diseño CADRA tiene un conjunto de traductores y otras opciones que permiten ganancias de productividad medibles y mejoras en la calidad del diseño. Los diseñadores, dibujantes e ingenieros pueden aprovechar una variedad de herramientas Quick* de “un solo toque” que les permiten lograr en un solo paso lo que la mayoría de las otras herramientas CAD toman varios pasos para hacer.

Silla de madera con respaldo curvo y reposabrazos, con un elegante diseño escandinavo

Conéctese y comparta con CADRA Translation Hability

Los traductores superiores son lo que hace que CADRA se destaque entre la multitud. Tenemos interfaces disponibles para DWG, DXF, MICROCADAM, CADAM, PRO-CADAM, CCD, CATIA, CADDS e IGES.

CADRA tiene una capacidad de traducción superior.
Programa CADRA Beta

Detalles del programa Beta

Ser parte del equipo Beta brinda la oportunidad de revisar nuevas funciones y ofrecer comentarios sobre los productos. Puede probar sus programas y archivos antes de que se publique la próxima versión de CADRA.

¡Únase a nuestro programa Beta hoy!
Envíenos un correo electrónico a CADRA.Beta.us@siemens.com

Programa Cadra Beta