Esta página se muestra en español mediante traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

¿Por qué NX X Manufacturing Premium?

NX X Manufacturing Premium es el paquete más completo que se basa en el producto Advanced. Incorpora fresado simultáneo de 5 ejes y mecanizado rotativo, junto con capacidades de fresado, torneado y sondeo en máquina de 3 y 2.5 ejes.

Características clave

Fresado de 5 ejes: Las últimas estrategias de toolpath permiten un control preciso sobre las operaciones, permitiendo un mecanizado eficiente y seguro de componentes complejos en máquinas de Control Numérico por Computadora (CNC) multieje en una sola configuración. Aproveche el desbaste adaptativo de alta velocidad de 5 ejes para reducir significativamente el tiempo de mecanizado, mejorando la eficiencia general. Consiga acabados superficiales superiores empleando el acabado de curvas guía, lo que garantiza precisión en sus piezas de trabajo. Utilice el corte de viruta para aprovechar toda la longitud de la flauta, optimizando tanto la eliminación del material como la vida útil de la herramienta. Aplicar técnicas de fresado de tubos para maquina con precisión características huecas y estrechas. Visualice las características de la trayectoria de herramientas, incluidos los ángulos de derivación, las posiciones y velocidades del eje giratorio, para mantener un control y una precisión mejorados durante todo el proceso.

Administración de datos: obtenga acceso a la administración de datos CAM y permita la administración de archivos en la nube, incluido el registro y salida de los archivos de fabricación y el control de revisiones. Explore las características que ayudan a identificar las dependencias entre las partes de diseño y las configuraciones CAM, mientras que los hilos de discusión integrados y las asignaciones de tareas soportan la colaboración multifuncional entre diseñadores y fabricantes.

Mecanizado rotativo: Optimizar las operaciones de fresado de 4 ejes con mínima entrada, agilizando el proceso de mecanizado para la eficiencia. Implementar controles avanzados para administrar con precisión el cambio de contacto de la herramienta y la densidad de puntos, lo que conduce a mejores resultados de mecanizado. Automatice el fresado en reposo para asegurar que cualquier material sin cortar sea mecanizado de manera efectiva.

Fresado de 3 ejes: Acelere el mecanizado CNC mediante el uso de Desbaste Adaptativo 3D, reduciendo los tiempos generales del ciclo. Automatice el fresado en reposo para soportar el desbaste de varias etapas, asegurando que no quede ningún material sin cortar. Controle las regiones de corte con precisión utilizando métodos avanzados, mejorando la precisión de las estrategias de mecanizado. Emplee estrategias de acabado suave para ofrecer un acabado superficial de alta calidad.

Fresado de 2.5 ejes: Máquina con fresado basado en volumen para permitir una programación más rápida de piezas prismáticas, y el mecanizado basado en características automatiza la programación. Las estrategias de mecanizado de alta velocidad pueden reducir el tiempo de mecanizado hasta en un 60%, y la programación de múltiples piezas aumenta la productividad.

Torneado: Maquine eficazmente piezas cilíndricas en máquinas de torno con husillos simples y dobles utilizando capacidades integrales de torneado. Las estrategias de desbaste incluyen operaciones de cara, giro, giro hacia atrás, taladro y socavado, mientras que las técnicas de acabado abarcan estrategias de pases múltiples y enfrentamientos. La fabricación de agujeros incluye operaciones puntuales, taladros, picotas, esma y grifo, con ranurado que ofrece control flexible del punto de seguimiento y roscado para diámetros exterior e interior.

Sondeo en máquina: genere y visualice rutas de sondeo con sondeo en máquina y cree ciclos de sondeo eficientes para operaciones de fresado y torneado. Código de control numérico de salida (NC) sin problemas utilizando un postprocesador integrado y simule todo el proceso utilizando un gemelo digital de la pieza, sonda y máquina herramienta. Detectar variaciones de proceso en tiempo real para ajustar los parámetros de mecanizado para obtener resultados óptimos.

Herramientas CAD integradas: NX CAM proporciona capacidades CAD líderes en la industria para modelado, edición y ensamblaje, lo que acelera la programación CNC. Utilizando los traductores integrados puede leer todos los formatos de datos estándar, incluidos IGES, DXF, STEP, STL y JT.

Las métricas de fabricación se basan en el mecanizado de pruebas internas o estudios de comparación interna.

3D rendering of an NX designed machine tool.

Beneficios de la fabricación NX X:

  • Programa con herramientas CAD/CAM avanzadas adaptadas a sus necesidades específicas de fabricación
  • Reduzca los costos iniciales y optimice la implementación con tecnología en la nube
  • Aumente la productividad con capacidades de programación CNC líderes en la industria
  • Mejorar la colaboración entre las partes interesadas mediante soluciones basadas en la nube
  • Amplíe la funcionalidad de sus soluciones con Licencias Basadas en Valor

Solución personalizable

Amplíe la funcionalidad con NX X Manufacturing Value Based Licensing para configurar y personalizar sus soluciones, incluyendo:

  • Herramientas avanzadas de modelado
  • Capacidades de mecanizado especializadas
  • Simulación basada en código G
  • Solución moderna de posprocesamiento

Capacidades Premium de NX X Manufacturing

Compare las soluciones de fabricación de NX X

Explore los cuatro niveles escalables de las soluciones de fabricación NX X: Essentials, Standard, Advanced y Premium

El mejor software CAM para el diseño y la fabricación

Nitin S., Ingeniero de diseño, Cliente de pequeñas empresas

Capacidades avanzadas para el mecanizado de piezas complejas

Mohammed S., Gerente de programas, Empresa del mercado medio

Superior para cálculos 3D y creación de rutas de herramientas

Usuario verificado en manufactura, Cliente de Pequeños Negocios

Explore los productos relacionados con NX X Manufacturing

Obtenga más detalles sobre nuestra amplia gama de soluciones en la nube para sus necesidades específicas de fabricación de piezas.

Teamcenter Share: colaboración basada en la nube

Optimice todo su proceso de producción con Teamcenter Share, una solución de colaboración basada en la nube de próxima generación de Siemens, que se conecta sin problemas al software NX CAM. Comuníquese y comparta información de manera segura con las partes interesadas internas y externas en la nube.

Conecte los equipos de diseño, fabricación y planta de producción para ejecutar una producción más flexible y eficiente.

Su suscripción también incluye acceso a Teamcenter Share. Con capacidades que incluyen almacenamiento de información central seguro y uso compartido basado en direcciones de correo electrónico, Teamcenter Share le permite colaborar de manera instantánea, segura y sencilla con colegas, asociados de negocios y clientes. Se le proporcionará una Cuenta Enterprise Cloud (ECA) para que los administradores obtengan acceso a Teamcenter Share y delegue privilegios adicionales.

Excepto los usuarios invitados, todos los usuarios autorizados de los servicios en la nube de Teamcenter Share recibirán acceso a la capacitación bajo demanda “Introducción a Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) en el portal Siemens Xcelerator Academy.

Obtenga más información sobre NX para fabricación

Soporte al cliente

Siemens ofrece soporte al cliente para NX y todos nuestros productos.

Blog de NX para fabricación

Manténgase al día con las últimas noticias y aspectos destacados de NX para software de fabricación en nuestro sitio de blog.

NX para la comunidad manufacturera

Únase a la conversación u obtenga respuestas a todas sus preguntas sobre NX for Manufacturing Software.