Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

¿Por qué los conmutadores operados por grupo de la serie Vector®?

Los interruptores de media tensión operados por grupo de la serie Vector proporcionan una conmutación trifásica confiable de descarga y interrupción de carga para aplicaciones de 25-38 kV. Estos interruptores permiten un funcionamiento confiable en su infraestructura eléctrica. La conmutación de energía trifásica consistente y duradera es vital para sus operaciones. La serie Vector ofrece un rendimiento confiable de ruptura de carga y una mayor durabilidad de contacto con un diseño unificado y contactos autolimpiantes de alta presión. El ajuste de fábrica y una configuración optimizada de elevación de un solo punto permiten la operación manual o motorizada para ahorrarle tiempo.

Beneficios clave

Distribuya la energía de manera consistente

Obtenga un rendimiento confiable de ruptura de carga de 25-38 kV para sus aplicaciones de media tensión. Elija una conmutación de energía trifásica eficiente para mantener operaciones estables, minimizar las interrupciones de la red y mejorar la integridad del sistema.

Maximice el tiempo de actividad

Nuestro diseño reduce el desgaste para extender la vida útil del interruptor. Minimice las necesidades de mantenimiento y maximice el tiempo de actividad del sistema para un servicio continuo.

Agilice la instalación y el servicio

Instale fácilmente un interruptor unificado ajustado de fábrica con elevación de un solo punto. Reduzca la complejidad de configuración y mantenimiento. Seleccione la operación manual o motorizada para un control flexible.

CAPACIDADES DESTACADAS