Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

MClimate Vicki LoRaWAN Smart Radiator Thermostat impulsado por MClimate

MClimate ayuda a descarbonizar tanto los edificios existentes como los nuevos a través de soluciones de IoT inalámbricas y de adaptación. Nuestros dispositivos LoRaWAN digitalizan HVAC, calidad del aire interior, ocupación y administración de energía, integrándose con sistemas de gestión de edificios y plataformas abiertas para permitir monitoreo remoto, control, automatización y optimización que reducen el uso de energía, las emisiones de CO2, los costos operativos y respaldan los objetivos ESG y cero netos mientras mejoran la comodidad de los ocupantes.

¿Por qué Reequipar LoRaWAN TRV para un control inteligente de la calefacción?

MClimate Vicki LoRaWAN es una válvula termostática inteligente de radiador retrofit diseñada para propietarios de edificios, administradores de instalaciones, integradores de sistemas y proveedores de servicios de energía. Permite el control remoto de calefacción a nivel de habitación basado en horarios, ocupación y demanda real, lo que reduce el desperdicio de energía por sobrecalentamiento y espacios desocupados. El resultado es costos de calefacción más bajos, emisiones reducidas de CO2, mayor comodidad y administración simplificada del edificio.

Radiador blanco con perilla de control

Beneficios

  • La conectividad LoRaWAN elimina la necesidad de cables, lo que permite una instalación rápida y no invasiva y una fácil escalabilidad en edificios de cualquier tamaño. Hasta 10 años de duración de la batería, una placa posterior metálica resistente y las actualizaciones gratuitas de FUOTA minimizan el mantenimiento y las visitas de servicio.
  • Optimiza la calefacción a nivel de habitación a través del control inteligente del radiador, la programación, la automatización basada en la ocupación y el equilibrio hidrónico. Reduce el sobrecalentamiento y el desperdicio de energía, mejora la comodidad de los ocupantes, reduce los costos de calefacción y ayuda a descarbonizar los edificios.
  • Diseñada y fabricada en la UE, Vicki LoRaWAN se beneficia de actualizaciones de firmware gratuitas (FUOTA), agregando continuamente nuevas funciones, mejorando el rendimiento y ayudando a los clientes a proteger sus implementaciones para el futuro mientras se mantienen actualizados y cumplen con las regulaciones cambiantes y los requisitos del mercado.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Entrada al edificio del hospital con flores

Control de clima avanzado para el hospital francés

Un complejo hospitalario francés reequipó ocho edificios con 420 Vicki LoRaWAN TRV, lo que permitió el control de la calefacción a nivel de habitación sin interrumpir las operaciones y reducir los costos de calefacción hasta en un 35%.

Aplicaciones del mundo real

Select...
no se ha escrito una palabra

Control inteligente del radiador en edificios comerciales

Vicki LoRaWAN permite una adaptación rápida y no invasiva de edificios comerciales existentes sin necesidad de volver a cablear. Los gerentes de instalaciones controlan remotamente la calefacción a nivel de habitación, aplican horarios y optimizan el equilibrio hidrónico, reduciendo el sobrecalentamiento, mejorando la comodidad y logrando hasta un 30% de ahorro en costos de calefacción.

Preguntas frecuentes