Estimación de potencia RTL
PowerPro RTL Power Estimation Estimation ofrece estimaciones altamente precisas que están dentro del 10% de la firma. Esta tecnología se basa en motores avanzados que permiten un amplio espectro de capacidades de análisis.
PowerPro ofrece las mejores capacidades de su clase para desarrollar sistemas de bajo consumo y bajo consumo de energía mediante la combinación de una estimación de energía rápida y precisa con la optimización de energía líder en la industria. Con su rico conjunto de características y métricas, permite diseñar para bajo consumo de energía durante todo el ciclo de diseño RTL.
La energía es la vía más inexplorada para llevar su producto al siguiente nivel. La optimización de energía puede extender su uso diario, semanal y de por vida de sus productos. PowerPro permite RTL y análisis de nivel de puerta. Explore esta página y el directorio principal de PowerPro para conocer las soluciones para que esto suceda.
La estimación de energía es importante ya que las modificaciones deben realizarse rápidamente y verificarse. Precisión, accesibilidad y seguimientos de potencia son necesarios para un flujo de trabajo conciso. Haga clic a continuación para explorar cómo PowerPro aborda este desafío.
SoC Power presenta el formidable desafío del tamaño del diseño y la extensión de las cargas de trabajo reales. PowerPro explora un perfil de potencia de chip completo para el diseño de puertas de más de mil millones, lo que hace que los diseños grandes sean manejables.
La potencia de falla puede ser un contribuyente significativo al poder dinámico de un diseño. La aparición de procesos intensivos como la IA puede tener un poder de falla que representa el 40% de la potencia dinámica.
Diseñar para bajo consumo de energía puede ofrecer desafíos significativos a los diseñadores de RTL, ya que requiere no solo experiencia en baja potencia, sino también un esfuerzo significativo para encontrar y solucionar problemas de energía al principio del proceso de diseño RTL.
Estas prácticas son esenciales para realizar diseños de bajo consumo y bajo consumo de energía y pueden ayudarle a cumplir con los presupuestos de energía, mitigar posibles problemas de confiabilidad derivados de la energía y descubrir problemas térmicos temprano para tomar medidas correctivas. NXP presentará su perspectiva sobre la aplicación de estas técnicas. Aprenderá cómo nuestra plataforma de diseño de bajo consumo ayuda a simplificar el diseño de bajo consumo para los diseñadores RTL.
PowerPro ofrece el conjunto más completo de características a los diseñadores de RTL para “diseñar para bajo consumo de energía”. Ofrece análisis de energía tanto para diseños RTL como a nivel de puerta, comprobaciones tempranas de energía para encontrar rápidamente problemas de energía durante el desarrollo de RTL y compuerta de reloj y memoria para optimizar el diseño de la energía.
Desde AI/ML, CPU/GPU, módems hasta IoT, aprenda cómo PowerPro de Siemens ayuda a cumplir con los presupuestos de energía y ofrecer IP de bajo consumo al permitir el desarrollo RTL de bajo consumo durante todo el ciclo de diseño y calificar IPs para bajo consumo de energía.