Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

¿Por qué la ACEND Notification?

ACEND Notification es una cartera de aparatos de notificación para interiores que maximiza la seguridad de los ocupantes durante emergencias y reduce costos. Necesitará menos fuentes de alimentación gracias a un menor consumo de corriente, lo que reduce los gastos iniciales de instalación y los costos operativos continuos. La compatibilidad con versiones anteriores de sus sistemas Siemens existentes significa que puede actualizar de manera asequible sin interrumpir sus operaciones.

Beneficios clave

Consumo de corriente hasta 35% menor que los dispositivos Siemens SL2

Compatible con la cartera actual de Siemens

Hardware flexible y adaptable al campo

Dispositivos elegantes y visualmente atractivos

Capacidades destacadas

Primeros pasos con la ACEND Conventional Notification

acend-intelligent-device-horn 1920x1080 01

Cuerno

  • 12 tonos únicos
  • Montaje de una sola banda
dispositivo inteligente de acend-intelligent-strobe 1920x1080 02

Estroboscopio

  • 15 - 185 candelas
  • Ancho de pulso de 20 ms
  • Montaje de una sola banda
acend-intelligent-device-cuerno-strobe 1920x1080 03

Estroboscopio de bocina

  • 15 - 185 candelas
  • Montaje de una sola banda
  • 12 tonos únicos
Acend-inteligente-dispositivo-altavoz 1920x1080 04

Altavoz

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 a 2W
  • 15 - 185 candelas
  • Alta fidelidad
acend-inteligente-dispositivo-altavoz estroboscópio 1920x1080 05

Altavoz estroboscópio

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 a 2W
  • 15 - 185 candelas
  • Alta fidelidad
dispositivo inteligente-acen-siembra-siembra-baja frecuencia 1920x1080 06

Sembrador de baja frecuencia

  • Tono LF de 520 Hz para áreas de dormir
dispositivo inteligente de acend-intelligent-sound de baja frecuencia-luz estroboscópica 1920x1080 07

Sembrador estroboscópio de baja frecuencia

  • Tono LF de 520 Hz para áreas de dormir
  • 15 - 185 candelas

Preguntas frecuentes