¿Por qué Servicio para establecer y mantener gemelos digitales ?
Mejore la capacidad de fabricación en un 200%, la productividad en un 20% y disminuya el consumo de energía en un 20% con un digital twin confiable y siempre real al alcance de su mano. Con un equipo de consultoría especial, BIM Facility AG le ayuda a describir los datos basados en estándares internacionales como Building Smart e ISO y a ayudarle a ordenarlos correctamente y llevarlos al entorno del Building X y Ecodomus.