Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

Non-contact temperature measurement for molten glass impulsado por ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy ayuda a los clientes a hacer que sus aplicaciones sean más eficientes energéticamente, reducir su huella de carbono a través de soluciones energéticas eficientes y optimizar el consumo general de energía. La oferta integral de hardware de Advanced Energy (fuente de alimentación, control y soluciones de medición) también incluye soluciones de software para optimizar los procesos de fabricación, mantenimiento predictivo y contramedidas, incluida la integración con software de control de procesos de nivel superior.

¿Por qué Medición precisa de la temperatura del vidrio fundido?

La serie Impac IS 50-LO/GL proporciona una medición precisa de la temperatura sin contacto de vidrio fundido y superficies de vidrio en procesos de fabricación a alta temperatura. Los datos precisos de temperatura ayudan a los fabricantes a mejorar el control del proceso, mantener la calidad del producto, optimizar el uso de energía y apoyar una producción estable y eficiente.

El impacto energético avanzado es 50-LO/GL

Beneficios

  • Medición precisa de la temperatura
    Proporciona una medición confiable de temperatura sin contacto de vidrio fundido y superficies de vidrio, lo que respalda el control del proceso y una producción consistente.
  • Mejora de la calidad del producto
    Ayuda a mantener las temperaturas óptimas del proceso para soportar una calidad uniforme del vidrio y reducir la variabilidad del proceso.
  • Eficiencia mejorada del proceso
    Los datos de temperatura en tiempo real permiten a los operadores optimizar los procesos de calefacción y mejorar el rendimiento operativo.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Monitoreo de la temperatura del horno

Un fabricante de productos químicos implementó la serie IS 50-LO/GL para monitorear los procesos de alta temperatura. La medición confiable de la temperatura mejoró el conocimiento operativo y soportó condiciones de producción estables.