Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

Abeeway Robust Manageable Beacon impulsado por Actility

Actility, como coinventor de la tecnología LoRaWAN® y miembro fundador de LoRa Alliance, es líder mundial en redes de área amplia de largo alcance (LoRaWAN) para el Internet de las Cosas (IoT). Actility proporciona soluciones de conectividad de nivel industrial, lo que permite una comunicación eficiente y confiable entre dispositivos IoT. La tecnología de Actility permite que los dispositivos transmitan datos a largas distancias con un consumo mínimo de energía, por lo que es ideal para diversas aplicaciones como, por ejemplo, el seguimiento de activos.
Abeeway, filial de Actility, se centra en soluciones de geolocalización para el seguimiento de objetos, personas o animales, en interiores y exteriores, incluidas las zonas Atex.

¿Por qué Baliza manejable LoRaWAN — Carcasa IP68/IK08?

Esta innovadora baliza robusta se puede configurar a través de BLE utilizando la aplicación móvil Abeeway y administrarse por aire utilizando cualquier red LoRaWAN, por lo que la supervisión (por ejemplo, nivel de batería) y la configuración pueden ser centralizadas. El diseño intrínsecamente seguro soporta los estrictos requisitos de IECEX/ATEX zona 0, incluidos los riesgos de gas y polvo. La compatibilidad con el estándar Bluetooth® 5.0 hace que las balizas sean compatibles con todos los teléfonos inteligentes y tabletas populares.

ABADÍA (3)

Beneficios

  • Soporte para Eddystone/iBeacon/Altbeacon/Quuppa beaconing
  • Caja impermeable (IP68); resistente a los golpes (IK08)
  • Monitoreo de temperatura y nivel de batería
  • Radio LoRaWAN® Clase A

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y productos relacionados

Información y recursos adicionales