Los ataques cibernéticos cuestan a la industria farmacéutica un promedio de $5.06 millones por violación, más que la atención médica, la energía o las finanzas. Los ataques de ransomware aumentaron un 30% en 2025, y casi el 20% de los archivos confidenciales en las organizaciones de atención médica son accesibles para todos los empleados.
La industria farmacéutica es un objetivo principal debido a la valiosa propiedad intelectual, los datos de ensayos clínicos y la I+D patentada. El software de terceros, las debilidades de la cadena de suministro y los sistemas interconectados siguen siendo puntos de entrada clave, e incluso las interrupciones breves pueden detener la producción, causar escasez de medicamentos o comprometer directamente la seguridad del paciente.
Siemens Digital Industries aborda estos riesgos con un concepto de ciberseguridad probado en campo basado en IEC 62443 y un enfoque de defensa en profundidad, que cubre acceso remoto seguro, entornos de múltiples proveedores, protección IP y cumplimiento con NIS2 y la Cyber Resilience Act (CRA).