Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?
Brasil

Tecnología con propósito: Acelerador de partículas Sirius

Uno de los aceleradores de partículas más avanzados del mundo ayuda a los investigadores brasileños a desarrollar nuevos medicamentos, explorar las energías renovables y avanzar en la ciencia agrícola. Nuestras soluciones ayudan a mantenerlo en funcionamiento.

Innovación al servicio de la ciencia

La mayoría de la gente asocia la física de partículas con el CERN en Suiza. Pero Brasil es el hogar de Sirius, uno de los aceleradores de partículas más modernos del mundo. Nombrado en honor a la estrella más brillante del cielo nocturno, se encuentra en el Centro Brasileño de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM) en Campinas, São Paulo.

Sirius ayuda a los investigadores a abordar algunos de los mayores desafíos en atención médica, agricultura y energía. Nos asociamos con el Laboratorio Brasileño de Luz Sincrotrón, el equipo responsable de Sirius, para mantener esta infraestructura crítica funcionando de manera segura y confiable.

0,5 μm Anchura del haz

permite el análisis de materiales a nivel atómico.

360x Mayor intensidad de radiación

que el acelerador UVX anterior.

68K m² Instalación con un anillo de más de 500 m

proporcionar infraestructura de investigación de clase mundial

Cómo funciona Sirius

La luz sincrotrón es un tipo de radiación electromagnética que permite estudiar la composición de los materiales con un detalle extraordinario, como un súper microscopio. Permite a los investigadores ver cómo los átomos y las moléculas se mueven e interactúan y analizar la estructura interna de diferentes materiales.

Esta radiación se separa en haces extremadamente estrechos que miden solo 0.5 micrómetros de ancho. Eso equivale al 0,5% del grosor de un cabello humano. El espectro es amplio, desde luz infrarroja hasta rayos X, incluyendo luz visible y radiación ultravioleta.

¿Cómo se produce esta radiación? Cuando las partículas cargadas son desviadas por un campo magnético externo. Eso es exactamente para lo que Sirius está diseñado para hacer. Los electrones se aceleran alrededor de una estructura en forma de anillo, y cada vez que cambian de dirección, se emite luz sincrotrón.

Mediante el uso de diferentes partes de este espectro de luz, los investigadores pueden realizar estudios especializados en una amplia gama de campos. Sirius ayuda a desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos, explorar fuentes de energía renovables y avanzar en la investigación agrícola.

La luz sincrotrón es un tipo de radiación electromagnética que permite estudiar en detalle la composición de los materiales, como un microscopio de súper potencia.

Precisión en todos los niveles

La ciencia en Sirius exige una precisión extrema. Para evitar la interferencia con los resultados de la investigación, factores como la temperatura, la humedad y las vibraciones deben controlarse al grado más alto. Cualquier desviación podría comprometer los datos.

CNPEM nos eligió como socio para ayudar a cumplir con esos requisitos. Las tecnologías que proporcionamos, que cubren electrificación, automatización y digitalización, son las mismas soluciones que ofrecemos a nuestros clientes industriales y de infraestructura. Han sido probados y probados en condiciones extremadamente exigentes.

Controles industriales - SIRIUS

Con SIRIUS, le ofrecemos una cartera completa única para cada aplicación de control industrial. Las principales ventajas: con su diseño modular, nuestros productos se pueden planificar e integrar en un gabinete de control de una manera muy simple. Son especialmente fáciles de integrar en sistemas distribuidos.

¿Qué viene después?

Ayudamos a enfrentar algunos de los desafíos más exigentes de la sociedad, y ayudar a avanzar en la ciencia en Brasil es uno de los que estamos orgullosos de ser parte.