La máquina fue diseñada para inspeccionar múltiples formatos de bolsas intravenosas a través de un proceso de detección de fugas 100% basado en tecnología de desintegración por vacío y un algoritmo patentado impulsado por IA. La administración de seis estaciones de prueba, múltiples áreas de carga y descarga y motores independientes requería una orquestación precisa de cada movimiento del producto mientras se mantenían condiciones de prueba estables y repetibles a velocidad industrial.
Convertir la complejidad del movimiento en confiabilidad del proceso
Base digital para el rendimiento farmacéutico
Movimiento autónomo, orquestado inteligentemente
La tecnología Planar Motor permite que cada producto viaje en un motor XBot independiente. El manejo sin contacto y el enrutamiento individual brindan alta precisión, flexibilidad y operación segura en toda la máquina.
Automatización integrada y sincronización en tiempo real
SIMATIC S7-1500T y TIA Portal proporcionar la columna vertebral de automatización del sistema. La sincronización en tiempo real garantiza una coordinación precisa del movimiento, las actividades de prueba y el control del proceso.
Administración inteligente del tráfico para estabilidad operativa
La biblioteca de software LPlanarSM orquesta todos los XBots, convirtiendo un entorno dinámico en un proceso estable y predecible. La administración del tráfico evita interferencias, asegura la continuidad y soporta un rendimiento repetible.
Del movimiento autónomo a la calidad farmacéutica
Administración de la complejidad sin comprometer la precisión
En la fabricación farmacéutica, la detección de fugas es un proceso de calidad crítico en el que cada producto debe ser inspeccionado individualmente. Bonfiglioli Engineering desarrolló una máquina capaz de manejar múltiples formatos de productos y parámetros de producción al tiempo que garantiza condiciones de prueba consistentes y la máxima confiabilidad durante todo el proceso.


Combinación de las tecnologías de Planar Motor y SIMATIC
La integración de Planar Motor con el ecosystem Siemens SIMATIC crea un entorno de producción totalmente coordinado. Los motores autónomos XBot ofrecen una flexibilidad de movimiento sin precedentes, mientras que los controladores SIMATIC, TIA Portal y LPlanarSM proporcionan orquestación centralizada y supervisión en tiempo real de todo el sistema.
Flexibilidad, continuidad y garantía de calidad
Dentro de una superficie de menos de seis metros cuadrados, la máquina administra nueve formatos de bolsas intravenosas que van desde 50 ml hasta 1000 ml, múltiples velocidades de producción y diferentes niveles de sensibilidad de prueba de fugas. El resultado es una solución compacta y escalable que reduce los tiempos de configuración, respalda la continuidad de la producción y ofrece un rendimiento confiable de detección de fugas en entornos farmacéuticos exigentes.

Gracias a Siemens y Planar Motor, transformamos la complejidad del movimiento en un proceso totalmente controlable y repetible. Hoy en día, podemos garantizar un rendimiento confiable de detección de fugas mientras mantenemos la flexibilidad, precisión y estabilidad operativa requeridas por la producción farmacéutica moderna