Skip to main content

Cargador de megavatios

Proyecto cofinanciado por el PRR: Plan de recuperación y resiliencia | NextGenerationEU

El cargador de megavatios es parte de las agendas de movilización de PRR y tiene como objetivo acelerar el despliegue de la movilidad eléctrica de alta potencia en Portugal, lo que contribuye a la descarbonización del transporte y la transición energética.

El proyecto implica la instalación de estaciones de carga de alta potencia para vehículos eléctricos, diseñadas para satisfacer la creciente demanda de soluciones de carga rápida, confiable e interoperable. Basados en la tecnología Siemens, estos sistemas están listos para ser integrados en plataformas digitales de administración de energía, lo que garantiza un funcionamiento inteligente, eficiente y sostenible.

El Sistema de carga de megavatios (MCS), basado en la cartera SICHARGE UC, combina varios gabinetes de energía, una matriz de conmutación y un dispensador personalizado capaz de agregar energía de varias estaciones y entregarla donde sea necesario. Esta tecnología permite la carga de baterías utilizadas en camiones eléctricos del 20 % al 80 % en aproximadamente 30 minutos en una estación de carga adecuada.

El Sistema de carga de megavatios complementa el Sistema de carga combinada (CCS) existente y se posiciona como un posible cambio en la electrificación de vehículos pesados, especialmente en el transporte de larga distancia, donde la carga rápida durante los descansos obligatorios es fundamental.

Objetivos principales:

  • proporcionar infraestructura de carga rápida de alta potencia.
  • Reducir las emisiones de CO₂ para respaldar los objetivos nacionales y europeos de neutralidad de carbono.
  • Promover la adopción de vehículos eléctricos y movilidad sostenible.
  • Integrar soluciones de carga inteligente, monitoreo y administración remota.

Esta inversión es financiada por la Unión Europea a través de NextGenerationEU, en el marco del Plan de recuperación y resiliencia (PRR), lo que contribuye a los objetivos de la transición verde y digital.

Más información sobre el PRR: recuperarportugal.gov.pt

4cf38e81-dd94-4e32-b043-f8ca8cf5ca78 - Megawatt-Charging original
29305eb2-976f-4e68-9f58-423dcc2d6a05 - Megawatt-Charging-outside original